Murrelektronik

Informations sur les produits

23 mai 2017

Modlight Illumix

Pour l’éclairage parfait en qualité lumière naturelle

Les éclairages pour machines de la série Modlight Illumix de Murrelektronik assurent l’éclairage optimal des machines et installations avec une technologie LED sans entretien et longue durée, en qualité lumière naturelle.

Avec leur forme compacte, les éclairages de la série « Slim Line » sont une solution fiable pour une utilisation dans des machines et des installations en espace réduit. En environnement industriel brut, les éclairages de la série « Classic Line », avec leur boîtier en aluminium et leur verre de sécurité trempé de 4 mm d’épaisseur sont la source de lumière adéquate. C’est pourquoi ils sont également spécifiés pour une utilisation en construction mécanique classique.

La série Modlight Illumix « Xtreme Line », avec son degré de protection renforcé IP69K, est le bon choix pour des utilisations à proximité immédiate des zones de travail, avec un contact constant avec des fluides de refroidissement et des lubrifiants. Elle fonctionne même durablement en conditions subtropicales, avec des températures de jusqu’à 55°C et jusqu’à 100 % d’humidité. La technologie LED des lampes assure une grande rentabilité par rapport aux tubes halogènes, parce qu’elle fournit la même intensité lumineuse avec un rendement lumineux de 105 lm/W et une consommation nettement plus faible. Les LED sont sans plomb et sans mercure toxique : elles ne polluent pas l’environnement.

En pratique : Toutes les lampes Modlight-Illumix se branchent directement sur un grand nombre de modules Murrelektronik.