Murrelektronik

Informations sur les produits

12 juin 2017

la gamme EMPARRO choisie par INTERROLL

Le groupe Interroll est l'un des spécialistes mondiaux leaders de produits et de prestations de services clés haut de gamme dans le domaine de l’intralogistique. La société fournit plus de 23.000 clients (integrateurs et OEMs) dans le monde et propose le plus vaste éventail de produits, répartis selon quatre groupes : les rouleaux de manutention, les moteurs et entraînements pour convoyeurs, les modules de transitique et de trieurs haute cadence ainsi que les systèmes de stockage dynamique pour cartons et palettes.

Le nouveau rouleau EC310 est un rouleau motorisé destiné aux convoyeurs de charges isolées. Il est doté d'un freinage d'arrêt électronique qui permet une utilisation en pente et en montée. Grâce à la récupération de la force de freinage, il est possible de réduire la consommation énergétique de 30 %.

Les caractéristiques techniques du rouleau EC310 en font un produit haut de gamme qui nécessite une alimentation 24VDC de qualité, et capable de supporter des appels de courant important ainsi qu’un retour de courant possible. C’est pourquoi suite à une campagne de validation Interroll France homologue et recommande l’utilisation des alimentations à découpage de la gamme EMPARRO de Murrelektronik.

Avec un rendement pouvant atteindre 95% les pertes de puissance sont ainsi réduites au minimum, et avec un hyperboost pouvant aller jusqu’à 400% le tout dans un encombrement restreint, les alimentations à découpage EMPARRO sont parmi les plus performantes du marché !

Liens