Murrelektronik

Informations sur les produits

10 avril 2018

Alimentation Emparro67 hybride

Une nouvelle dimension des blocs d'alimentation décentralisés

L'unité d'alimentation à découpage Emparro67 hybride innovante est un bloc complet doté d'une pléthore de puissantes fonctions : non seulement la tension n'est plus convertie dans l'armoire de commande, mais directement au terrain industriel, mais elle contrôle les courants en utilisant deux canaux intégrés pour le monitorage du circuit de charge 24 Vcc, afin d'assurer une grande fiabilité opérationnelle. Une interface IO-link autorise une communication large et transparente.

Les blocs d'alimentation IP67 totalement moulés de la gamme Emparro67, au boîtier métallique robuste, impressionnent par leur rendement extrêmement élevé : jusqu'à 93,8 % de l'énergie appliquée peut être utilisée. Le grand avantage de cette solution décentralisée est que la conversion de tension de 230 Vca en 24 Vcc ne se fait plus dans l'armoire, mais directement à la machine. La déperdition d'énergie est donc réduite au minimum. Des armoires plus petites peuvent être utilisées, et dans certaines applications, il est même possible de s'en passer complètement.

Le nouveau bloc d'alimentation à découpage Emparro67 hybride dispose de deux canaux MICO intégrés pour surveiller les courants électroniques des composants systèmes séparés, des capteurs, des actionneurs ou en particulier des modules de bus de terrain. De cette manière, la tension des capteurs, modules et actionneurs connectés aux systèmes de bus de terrain peut être contrôlée séparément. Cela garantit une fiabilité opérationnelle maximum. Les canaux MICO de monitorage des deux circuits de charge en 24 Vcc peuvent être réglés sur des valeurs de courant différentes. Le processus de déclenchement applique le principe « aussi tard que sûr, mais aussi sûr que possible ».

L'alimentation Emparro67 hybride est dotée d'une interface IO-Link (connexion M12) et elle est capable de communiquer comme un dispositif doté d'un maître IO-Link supérieur. Il est donc possible d'utiliser l'alimentation Emparro67 hybride dans des applications intelligentes totalement connectées. Une application concrète est le monitorage de la durée de vie d'un dispositif. Les entreprises du secteur de la construction d'installations et de la construction mécanique peuvent utiliser ces fonctions de maintenance prédictive pour le développement de nouveaux modèles économiques.