Murrelektronik

Industrie Automobile:

Processus coordonnés de manière optimale pour un réglage outil et un temps de changement minimal.

Les sites de production des constructeurs automobiles sont hautement automatisés. Tous les processus doivent être coordonnés dans les moindres détails. Ils nécessitent de la fiabilité et une grande disponibilité avant d'éviter de coûteuses périodes d'arrêt.

Exigences du marché:

  • Des solutions de systèmes optimisées pour les processus
  • Des produits disponibles dans le monde entier
  • Une prise en charge de tous les systèmes de bus de terrain standard
  • Une haute disponibilité des machines

Murrelektronik offre:

  • Des solutions de systèmes homogènes
  • Des options de diagnostic complètes
  • Une résistance aux vibrations
  • Une excellente logistique pour réduire les délais de livraison

Une excellente logistique pour réduire les délais de livraison

Solutions pour les ateliers de presses

Les ateliers de presses sont fortement automatisés. Toutes les étapes de fabrication sont entièrement automatiques. Les composants doivent être résistants aux vibrations et aux chocs. Cela exige la plus grande fiabilité et une disponibilité constante, car les périodes d'arrêt sont très coûteuses...plus

Solutions pour les ateliers de carrosserie

Des composants robustes et résistants, conformes à la norme IP67, sont requis dans les environnements industriels exigeants des ateliers de carrosserie. Les modules doivent être résistants aux vibrations et aux projections de soudure. Des options de diagnostic complètes contribuent à réduire au maximum les périodes d'arrêt...plus

Solutions pour les ateliers de peinture

Le processus de peinture en plusieurs étapes doit être organisé de manière souple, car dans les ateliers de peinture, divers types de véhicules sont souvent peints de différentes couleurs. Une grande fiabilité des systèmes est nécessaire pour éviter les périodes d'arrêt.plus

Solutions pour la production d’ensembles (transmission)

La production des moteurs et des transmissions exige des composants résistants à l'huile et aux lubrifiants. Les solutions d'installation doivent être économiques et flexibles car chaque système représente un nouveau défi. Il est important que les composants soient de petite taille car l'espace dans les machines est limité.plus

Solutions pour l'assemblage final

Les solutions d'installation pour l'assemblage final doivent offrir la flexibilité nécessaire pour s'adapter à des exigences en constante évolution. La compacité des produits facilite leur manipulation. La protection électronique, associée à une alimentation stabilisée, est une priorité pour garantir le fonctionnement continu.plus

Solutions pour la logistique et la technologie de magasinage

La technologie de magasinage des matériaux est un élément essentiel de tous les processus dans le secteur de l'automobile. Des systèmes électriques monorail ou des systèmes de guidage automatiques déplacent les pièces des véhicules entre les différents systèmes.plus

Example of use:

MVK Metal Minimizes Tool Changing Time  plus

Example of use:

Clever production technology from Felsomat  plus

Example of use:

Non-Contact Energy Transfer  plus