Murrelektronik

Vous êtes ici : Murrelektronik – stay connected / Produits

Electronique dans l'armoire électrique

Systèmes d'alimentation électrique optimum

Les composants pour armoire électrique de Murrelektronik assurent une alimentation électrique optimale dans les machines et les installations.

Les différents composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres. Une alimentation électrique continue de haut niveau est ainsi assurée. L'accent est mis sur un haut rendement. L'installation est rapide. Les composants de déparasitage et les modules tampons assurent la disponibilité de l'installation.

Composants pour armoire électrique de Murrelektronik

Emparro

Les alimentations à découpage Emparro de Murrelektronik ont un rendement impressionnant pouvant atteindre 95 %. Les pertes de puissance sont ainsi réduites au minimum. Cette réduction de la consommation énergétique contribue à réduire sensiblement…  Plus


Emparro ACCUcontrol

Le module d'UPS Emparro ACCUcontrol de Murrelektronik complete le système d'alimentation à haute performance Emparro. Il passe en mode batterie sans interruption en cas de panne de courant et prévient les temps d'arrêt de la machine. L'investissement…  Plus


Emparro HD – Heavy Duty

L’alimentation à découpage Emparro HD est conçue pour une utilisation dans les environnements particulièrement sévères afin de garantir une alimentation électrique fiable.
Les zones d’application préférées d’Emparro HD sont celles dans lesquelles…  Plus


Emparro67

Les alimentations à découpage Emparro67 sont conçues pour les environnements industriels. Elles résistent à des conditions environnementales extrêmes. Les pertes de puissance diminuent nettement parce que les alimentations sont positionnées…  Plus


Emparro® 3~

Les alimentations à découpage triphasées Emparro pour applications 24 V sont de précieux composants pour des systèmes d'alimentation électrique de premier plan. Non seulement, leur fiabilité est remarquable mais leurs performances sont également…  Plus


Evolution

Les alimentations à découpage Evolution de Murrelektronik sont exceptionnellement fiables. Elles garantissent ainsi une disponibilité particulièrement élevée des machines. En cas de défaillance temporaire d'une phase, elles continuent à fonctionner…  Plus


Filtres CEM

Les filtres d'antiparasitage secteur sont un élément important dans le bon fonctionnement d'installations et de machines. Ils réduisent les émissions parasites et améliorent en même temps la résistance aux interférences internes et externes.…  Plus


MB Module de redondance

Pour obtenir une disponibilité maximum des machines, les systèmes d'alimentation électrique sont souvent redondants, avec deux blocs d'alimentation. Le module de redondance actif MB Redundancy Balance de Murrelektronik découple deux blocs…  Plus


MICO Basic

MICO est le système d'alimentation électrique intelligent de Murrelektronik pour applications dans la plage 24 VCC. Le comportement de déconnexion est conçu pour déconnecter aussi précocement que nécessaire mais aussi tardivement que possible. Ces…  Plus


MICO Classic

MICO Classic est le système d'alimentation électrique intelligent de Murrelektronik pour applications dans la plage 24 VCC. L'armoire électrique surveille les courants sur quatre voies au maximum, signale les charges limites et déclenche en cas de…  Plus


MICO Fuse

MICO Fuse est l'alternative pratique à l'utilisation de différentes bornes à fusible. Ce module compact dispose de huit douilles pour coupe-circuits enrobés de verre pouvant être manœuvrés par devant. Il est ainsi possible de protéger jusqu'à huit…  Plus


Mico Pro®

Mico Pro® est le système de surveillance de courant nouveau et innovant de Murrelektronik pour les applications 12 et 24 VDC avec un processus de déclenchement breveté. Le système modulaire vous permet d'adapter des systèmes précisément à des…  Plus


MICO+

MICO+ est le système d'alimentation électrique intelligent de Murrelektronik pour applications dans la plage 24 VCC. L'armoire électrique surveille les courants sur quatre voies au maximum, signale les charges limites et déclenche en cas de…  Plus


Module tampon

Les variations de tension peuvent avoir des conséquences néfastes lorsqu'elles interrompent les processus de fabrication, entraîner l'arrêt des machines et rendent alors nécessaire une remise à zéro du système. Dans les cas les plus graves, des…  Plus


Optocoupleur

Les optocoupleurs sont utilisés comme séparateurs et coupleurs dans les commandes. Etant donné le fait qu'ils transmettent le signal de commutation par voie optoélectronique entre l'entrée et la sortie, ils ne s'usent pas.  Plus


Relais

Les relais de Murrelektronik sont particulièrement étroits et offrent une fonctionnalité maximale. Des indicateurs à LED intégrés permettent de constater à tout moment l'état de commutation du moment. Un grand nombre de possibilités de désignations…  Plus


Transformateurs

Les transformateurs doivent être flexibles car chaque situation exige une tension qui lui est propre. La gamme de produits de Murrelektronik offre justement cette flexibilité. Le grand nombre de transformateurs d'isolement, de commande et de sécurité…  Plus