Murrelektronik

Vous êtes ici : Murrelektronik – stay connected / Produits

Interfaces

Relier, isoler et communiquer

Les interfaces depuis l'armoire électrique jusque dans le terrain sont un composant élémentaire de nombreux concepts d'installation.

Murrelektronik propose une gamme complète pour le raccordement rapide, l'isolement simple et le raccordement d'appareils diagnostiques. Les composants peuvent être utilisés de diverses manières. Des prises pour l'armoire électrique et des lampes très lumineuses viennent compléter la gamme.

Aperçu des interfaces de Murrelektronik

Colonnes lumineuses

Les systèmes d'éclairage de Murrelektronik à LED longue durée consomment peu d'énergie. Les colonnes lumineuses Modlight50 et Modlight70 peuvent être assemblées de façon modulaire à partir de différents éléments de couleur, rapidement et en toute…  Plus


Modlink Heavy

Les connecteurs robustes de la série Modlink Heavy de Murrelektronik garantissent une transmission sécurisée des signaux, de l'énergie, des données et de la pneumatique – même dans les environnements industriels les plus difficiles. Ils protègent…  Plus


Modlink MPV

Les systèmes de bus de terrain doivent être fiables pour transmettre les données et être reliés en permanence avec des armoires électriques et des commandes. Les passages de câbles Modlink MPV sont prévus pour les câbles standards préconfectionnés et…  Plus


Modlink MSDD

Les interfaces Modlink MSDD simplifient l’accès aux armoires de contrôle lorsqu’un besoin de diagnostic ou de maintenance apparaît. Les portes des armoires restent fermées conservant ainsi leur degré de protection recommandé. Vos composants montés…  Plus


Modlink MSVD

Si du matériel électrique est utilisé temporairement dans les armoires électriques, il faut des prises avec terre adaptées. La gamme de produits Murrelektronik comportent de nombreux modèles pouvant être utilisés dans les pays les plus différents.  Plus


Modlink Vario

Modlink Vario est un connecteur du support modulaire pour coupler et découpler, les fluides, les systèmes pneumatiques ainsi que l‘électronique avec un seul système. Il est adapté à une utilisation simple sur des armoires électriques, des outils et…  Plus


MSDD couplage hybride bus de terrain

Les accouplements de bus de terrain hybrides MSDD créent des connexions enfichables permettant de transférer des données et de l'énergie depuis l'armoire électrique jusque dans le terrain industriel. Une fonction répétition renforce les signaux et…  Plus