Murrelektronik

Vous êtes ici : Murrelektronik – stay connected / Produits

Systèmes E/S

Solutions pour toutes les applications

Les systèmes E/S de Murrelektronik relient les actionneurs et les capteurs d'une installation à la commande.

Les exigences appliquées aux systèmes E/S sont très différentes. Parfois, de nombreux points E/S se trouvent dans un espace réduit, une autre fois il faut surmonter de grandes distances. L'environnement peut être rangé ou difficile. Murrelektronik propose des systèmes E/S très différents, des solutions de répartition pratiques jusqu'aux systèmes de bus de terrain hautement performants.

Aperçu des systèmes E/S de Murrelektronik

Cube20

Cube20 est une station E/S de bus de terrain modulaire pouvant fonctionner en liaison avec Cube67. La compacité des modules d'une densité pouvant aller jusqu'à 32 voies permet de réduire nettement les manipulations dans l'armoire électrique. Jusqu'à…  Plus


Cube20S

Le système E/S modulaire de Murrelektronik, le Cube20S, vient étoffer la gamme Cube certifiée et approuvée d'un modèle supplémentaire IP 20 à fonctionnalité élevée. Les modules compacts ne présentent qu'une largeur de 12,9 millimètres et peuvent être…  Plus


Cube67

Cube67 est un système de bus de terrain modulaire de Murrelektronik qui a été primé. Il peut être adapté de façon particulièrement précise aux exigences concrètes auxquelles doit satisfaire une solution d'installation. Caractéristiques du Cube67 :…  Plus


Impact67

Impact67 permet d'appliquer des solutions de bus de terrain avec des fonctions de base à un prix abordable. Les modules de cette série sont disponibles avec un grand nombre de protocoles de bus. Impact67 dispose de branchements enfichables, de…  Plus


MASI20

Les solutions d'installation avec interface AS sont particulièrement simples. Elles s'installent rapidement, sont très flexibles et offrent une technologie efficace. MASI00/20 est un composant d'armoire électrique de l'interface AS et offre une…  Plus


MASI67

MASI67 est un concept d'installation très flexible pour la construction mécanique. Les modules peuvent être placés n'importe où sur le câble plat. Ils sont entièrement scellés et donc particulièrement robustes.  Plus


MASI68

Les installations décentralisées avec MASI68 sont particulièrement simples. Ils peuvent être installés en peu de temps, sont très souples, offrent une technologie efficace tout en étant aussi particulièrement robustes. MASI68 est synonyme de…  Plus


MVK métal

Les modules de bus de terrain avec degré de protection IP67 sont un élément important dans la mise en place de machines et d'installations. Ils remplacent les branchements en parallèle fastidieux. D'où un gain de place dans l'armoire électrique. Avec…  Plus


MVK Métal POF

Les modules de bus de terrain avec degré de protection IP67 sont un élément important dans la mise en place de machines et d'installations. Ils remplacent les branchements en parallèle fastidieux. D'où un gain de place dans l'armoire électrique. Avec…  Plus


MVK métal sécurisé

Dans le domaine de l'automatisation, la sécurité occupe une place prépondérante. Le module de bus de terrain MVK Metall Safety est une solution intéressante pour une technique sécuritaire active. Ils permettent des installations conformes au Safety…  Plus


MVP12 Steel

Les composants des machines et des installations pour l’industrie agroalimentaire doivent être faciles à nettoyer. C’est pourquoi le répartiteur en acier MVP12 de Murrelektronik est réalisé dans un acier inoxydable de très haute qualité. C’est la…  Plus


Répartiteurs passifs M12 (métal)

Les répartiteurs permettent de réaliser des solutions enfichées en continu de la commande jusque dans le terrain. Ils sont conçus pour l'isolement du montage et du transport. Les répartiteurs sont constitués d'un boîtier métallique sollicitable…  Plus


Répartiteurs passifs M12 (plastique)

Les répartiteurs permettent de réaliser des solutions enfichées en continu de la commande jusque dans le terrain. Ils sont conçus pour l'isolement simple du montage et du transport. Les répartiteurs sont entièrement enrobés par extrusion et donc…  Plus


Répartiteurs passifs M8

Les systèmes de répartition M8 de Murrelektronik permettent des solutions d'installation économiques, même dans les espaces réduits. Les composants tout juste larges de 30 mm peuvent être installés de diverses manières et donc avec une grande…  Plus


SOLID67

SOLID67 are the new compact I/O modules from Murrelektronik. They make installation in the field easier and are very attractive for applications with IO-Link sensors and actuators. They provide eight IO-Link slots directly adjacent to the process and…  Plus