Murrelektronik

Vous êtes ici : Murrelektronik – stay connected / Produits

Technique de raccordement

Une diversité infinie

Murrelektronik est le leader des câbles de raccordement, avec une diversité infinie de types de câbles, de couleurs et de formes.

Les connecteurs ronds M8 et M12 existent aussi, tout comme les fiches pour vanne, en version préconfectionnée et dans pratiquement toutes les longueurs. Des LED et un circuit de protection sont souvent intégrés. Des adaptateurs pratiques et des pièces en T augmentent leur flexibilité. La clé dynamométrique est une aide pratique et garantit des connexions étanches.

Aperçu de la technique de raccordement de Murrelektronik

Adaptateurs

Les adaptateurs sont des aides précieuses et pratiques dans toutes les installations. Ils apportent une flexibilité supplémentaire. Murrelektronik propose une large gamme d'adaptateurs pour les fiches M8, M12 ou de vanne. Il existent aussi des…  Plus


Câbles au mètre

Chez Murrelektronik, les câbles de capteurs et d'actionneurs sont disponibles au mètre sur tourets en longueurs de 100 à 500 mètres. Les clients de Murrelektronik ont ainsi accès à la marchandise dans la qualité qui a fait ses preuves, le résultat de…  Plus


Câbles pour bus de terrain

Murrelektronik propose un grand nombre d'accessoires de raccordement pour les installations de bus de terrain, avec des modèles pour M8, M12 et RJ45. Les câbles sont très souples et dotés d'un blindage complet à 360°. Les CEM ne peuvent donc pas agir…  Plus


Câbles pour capteur-actionneur

Murrelektronik propose l'une des gammes de câbles les plus complètes du marché pour le raccordement d'actionneurs et de capteurs. Beaucoup de ces connecteurs sont en stock ou bien sont fabriqués dans les 48 heures après la réception de la commande,…  Plus


Câbles pour moteur

Beaucoup de servomoteurs sont raccordés à des connecteurs M23 compacts. Ils sont devenus la norme par rapport aux boîtes à bornes largement répandues jusqu'ici. Murrelektronik propose des câbles de puissance de 1,0 et des câbles de signalisation…  Plus


Clé dynamométrique

La clé dynamométrique de Murrelektronik garantit la qualité constante et la stabilité des connecteurs. Le principe est le suivant : Tourner jusqu'à entendre le clic. Le bon couple de rotation est alors atteint. Ceci fonctionne aussi parfaitement sur…  Plus


Connecteurs à câbler

Les connecteurs auto-connectables offrent un maximum de flexibilité pour les câbles de raccordement. Seuls quelques gestes suffisent pour la confection.  Plus


Coupleurs T

Les pièces en T rendent les solutions d'installation plus efficaces. Deux signaux sur le terrain peuvent être regroupés, par un T, sur un emplacement d'un répartiteur ou d'un module de bus de terrain. La capacité de raccordement est…  Plus