Murrelektronik

Vous êtes ici : Murrelektronik – stay connected / Industries / Agroalimentaire et packaging / L'alimentation électrique

Agroalimentaire et packaging:

Les solutions en ce qui concerne l'alimentation électrique

L'électricité est nécessaire dans différents domaines de l'industrie de l’agroalimentaire. Les processus de refroidissement (systèmes de réfrigération et grands congélateurs), le transport, le remplissage et les machines à haute consommation d'énergie génèrent des coûts élevés. Selon les études actuelles, les coûts énergétiques représentent le tiers des coûts d'exploitation pour les sociétés productrices.

LES EXIGENCES

  • Réduction de la consommation d'énergie
  • Alimentation électrique redondante
  • Compensation de courtes baisses de tension
  • Distribution intelligente
  • Arrêt intelligent partiel de la machine
  • Fonctionnement sans interruption

De nouvelles approches simples de la réduction de la consommation d'énergie sont les bienvenues car elles contribuent à maintenir un avantage compétitif dans un marché subissant la pression de la réduction des coûts. Les produits Murrelektronik peuvent vous aider dans cette approche!

  • Les alimentations électriques ont rendement de à 95 %
  • Les témoins à DEL à la place d'ampoules incandescentes réduisent la consommation d'énergie de 70 %
  • Les canaux de sortie de MICO+ peuvent être consignés individuellement via l'alimentation de l’automate, par exemple, lorsque des parties du système ne sont pas utilisées. Grâce à cette fonctionnalité, seuls les produits électroniques utiles sont alimentés en énergie. Ceci économise l'énergie, réduit les pertes, augmente la durée de vie et par conséquent la productivité globale. S'il est nécessaire de remettre en route les parties consignées, elles peuvent être réactivées rapidement grâce au MICO+
  • Les modules MVK Metall ProfiEnergy éteignent les DEL et les sorties de l'actionneur lorsqu'elles ne sont pas utiles, par exemple, durant les pauses. Comme ceci, le système ne gaspille pas d'énergie et il n'est pas nécessaire de le redémarrer
  • Les électrovannes et les distributeurs passifs avec limiteur de puissance durant les temps de pause parviennent à réduire la consommation d'énergie de 60 à 80 %

Murrelektronik offre des solutions efficaces d'alimentation redondante permettant de prévenir le risque de panne de l'alimentation. De plus, les modules de réserve d‘énergie correspondants compensent les courtes baisses de tension et activent une procédure d'arrêt sécurisé en cas de panne.

Les produits Murrelektronik sont adaptés aux besoins spécifiques dans tous les domaines. Ceci inclut des solutions testées, économiques, durables pour des alimentations de 24 et de 48 VCC, la réserve d’énergie et la distribution, tout simplement une gestion globale de l'énergie.