avril 17, 2018
Protocol change with a flick of the wrist SOLID67 is the new Murrelektronik line of compact I/O modules. They simplify installations in the field and are especially attractive for applications with IO-Link sensors and actuators. The modules provide eight IO-Link slots close to the process itself and can easily incorporate classic IOs into the system as well.
Le contrôleur Vario-X de Murrelektronik est un PC industriel robuste et fiable pour les applications de production et de fabrication exigeantes.
La tour de signalisation Modlight60 Pro RGB IO-Link de Murrelektronik est une solution polyvalente, adaptable et économique pour les applications qui nécessitent une signalisation…