Murrelektronik

Vous êtes ici : Murrelektronik – stay connected / Produits

MB Module de redondance

Module de redondance

Disponibilité maximum des machines

Pour obtenir une disponibilité maximum des machines, les systèmes d'alimentation électrique sont souvent redondants, avec deux blocs d'alimentation. Le module de redondance actif MB Redundancy Balance de Murrelektronik découple deux blocs d'alimentation indépendants et génère une tension de commande redondante de 24 VCC.


Le module de redondance actif

  • Contact de signalisation pour chaque entrée
  • LED pour un affichage d'état précis de chaque voie
  • Grande plage de température de -25°C à +60°C
  • Homologation cULus listed et GL
  • Grand rendement grâce à une technologie innovante basée sur MOSFET
  • Consommation énergétique réduite de 87 % maximum par rapport aux modules à diodes classiques

Toutes les homologations

Les modules de Murrelektronik disposent des homologations nécessaires. Ils peuvent donc être utilisés dans le monde entier, ce qui est particulièrement important pour une entreprise exportatrice.

Sans entretien et résistantes aux vibrations

Les bornes de raccordement à ressort permettent une installation en très peu de temps. Elles ne nécessitent pas d'entretien et résistent aux vibrations, Plus besoin d'intervalles de maintenance pour resserrer les bornes à vis.

Connexion simple avec MICO

MB Redundancy Balance est combinée directement avec le système de contrôle électronique du circuit de charge MICO sans avoir à câbler avec un système de cavalier intégré. C'est rapide et évide les erreurs d'installation. Le système de cavalier a une conductivité élevée pouvant atteindre jusqu'à 40 A.

Sollicitation homogène des blocs d'alimentation

MB Redundancy Balance fait automatiquement en sorte que chaque bloc d'alimentation fournisse la moitié du courant de charge. Cette sollicitation nettement plus homogène et plus faible des blocs d'alimentation contribue à prolonger leur durée de vie.

Information supplémentaire


Vous pourriez aussi être intéressé par