Murrelektronik

Vous êtes ici : Murrelektronik – stay connected / Produits

Module tampon

Garants d'une grande disponibilité des installations

Sûr, intelligent et économique

Les variations de tension peuvent avoir des conséquences néfastes lorsqu'elles interrompent les processus de fabrication, entraîner l'arrêt des machines et rendent alors nécessaire une remise à zéro du système. Dans les cas les plus graves, des pertes de données et des défaillances des machines et des installations peuvent en être la conséquence. Les modules tampons de Murrelektronik protègent les alimentations en tension. Ils shuntent les périodes sans alimentation électrique ou permettent un shut-down des machines à l'aide d'un IPC raccordé.


Sans entretien à vie

  • Durées tampons pouvant atteindre jusqu'à 38 secondes, à pleine charge
  • Les contacts de signalisation informent sur l'état du moment du module
  • Grande disponibilité du système
  • Très petite largeur
  • Grande plage de température de -40°C à +60°C
  • Indicateurs à LED directement sur module
  • Homologation cULus listed
  • Avec modèles en 3, 10, 20 et 40 A

Arrêt ciblé des ordinateurs industriels

Un arrêt intelligent des ordinateurs industriels raccordés peut être initié pour éviter la perte de données et des dommages sur les commandes, les ordinateurs, les machines et les installations. Un logiciel adapté est disponible gratuitement dans la boutique en ligne.

Sans aucun entretien pendant tout leur cycle de vie

L'utilisation d'ultra condensateurs rend les modules tampons particulièrement économiques. Ils ne nécessitent aucun entretien pendant tout leur cycle de vie. Plus besoin d'interventions coûteuses du SAV pour changer les batteries.

Information supplémentaire


Vous pourriez aussi être intéressé par