Murrelektronik

Vous êtes ici : Murrelektronik – stay connected / Produits

Modlink MSDD

Interfaces de façade

Ouverture vers le monde extérieur

Les interfaces Modlink MSDD simplifient l’accès aux armoires de contrôle lorsqu’un besoin de diagnostic ou de maintenance apparaît. Les portes des armoires restent fermées conservant ainsi leur degré de protection recommandé. Vos composants montés dans l’armoire conservent ainsi leur intégrité et ne sont pas affectés par l’extérieur.

Nous pouvons graver au laser votre texte ou logo directement sur le capot
gratuitement quelle que soit la quantité.

Les cadres Modlink MSDD sont toujours situés à des emplacements très visibles des armoires. Ils sont parfaits pour y coller des étiquettes liées au système, des codes barre ou autre message d’alerte. Il est désormais inutile de prévoir l’adjonction d’étiquettes. Distributeurs et tableautiers peuvent y faire de la publicité et avoir leur logo à un endroit de choix.

Instructions: Customized lids on Modlink MSDD


Un concept modulaire pour des applications couvrant le monde entier

  • Les portes restent fermées pour des opérations de diagnostic ou de maintenance
  • Les composants dans les armoires sont protégés et le degré de protection reste intact
  • Plus de 100,000 combinaisons d’inserts et de cadres
  • Interface possible pour un disjoncteur différentiel en façade
  • Toutes les prises internationales sont disponibles
  • Une gamme étendue de connecteurs de données
  • Parfaitement adapté aux applications généralistes mais propres à chaque pays
  • Certifiés selon la norme NEMA 1, 4, 4x, 12, 13 et cURus

Manipulation intuitive

L'interface de façade Modlink MSDD peut être fermée avec soin d'un seul geste. Une queue de pic de 3 mm suffit. Alternativement, il est possible d'installer un pêne tournant enfichable.

Ressort intégré

Un ressort intégré aide à l'ouverture du couvercle de l'interface de façade Modlink MSDD et permet de voir de suite s'il est ouvert (IP20). Des dispositifs à encoches font en sorte que le couvercle soit dans la position souhaitée lorsqu'il est ouvert.

Stabilité grâce à des fibres de verre

Les couvercles des interfaces de façade Modlink MSDD sont transparents. Il est donc facile de voir à l'intérieur. De nombreux modèles étant renforcés par des fibres de verre, ils sont particulièrement robustes.

Information supplémentaire


Vous pourriez aussi être intéressé par