août 26, 2021
NOUVEAU ! Modules IO Link - MVK Pro et IMPACT67 Pro
MVK Pro et IMPACT67 Pro sont les dernières nouveautés du système d'E/S IP67 de Murrelektronik. Disponibles pour les protocoles PROFINET, Ethernet/IP et EtherCAT, ils sont équipés de huit ports maîtres IO-Link. Les ports M12 codés L permettent un chaînage et fournissent jusqu'à 2 x 16A d'alimentation. Profitez d'une automatisation intelligente sans armoire de commande - made by Murrelektronik. Téléchargez la nouvelle brochure en cliquant sur le lien ci-dessous.

Les dernières actualités de notre société
Vario-X : Les jours de l'armoire de commande sont comptés
Murrelektronik élargit son modèle commercial et propose, avec Vario-X, la première plateforme d'automatisation entièrement décentralisée qui amène les appareils sur le terrain sans…
Nouvelle gamme d'éclairage en IO Link
Feux de signalisation compacts et colonnes lumineuses IO Link !
Vision Sets - tout ce dont vous avez besoin pour connecter des caméras ou des lecteurs de codes-barres en réseau
Murrelektronik a le plaisir de vous présenter ses nouveaux Vision Sets. Cette courte vidéo présente les composants inclus dans le Vision Set et montre à quel point il est facile de…