Interfaces en face avant Modlink MSDD | Murrelektronik

Modlink MSDD

Modlink MSDD interfaces en face avant

Connectez-vous au monde extérieur

Les interfaces Modlink MSDD fournissent un accès pratique aux commandes lorsque le diagnostic ou les travaux de maintenance s’avèrent nécessaires. La porte de l'armoire reste fermée afin que votre machine ou votre installation puisse maintenir la classe de protection recommandée, ce qui permet de s'assurer que les composants de votre armoire ne sont pas affectés par les éléments de l'environnement.

Nous graverons au laser votre texte ou logo sur le Modlink MSDD sans aucun frais (et quel que soit le nombre de pièces)

Les interfaces de service Modlink MSD  D sont facilement visibles sur les armoires électriques. Ils sont parfaits pour la fixation d'étiquettes de système,  de code-barres  et d’avertissements. Désormais, plus besoin d'installer d'autres étiquettes. Les distributeurs et les fabricants d'armoires à rack peuvent faire de la publicité en utilisant la zone comme une position proéminente pour leur logo.

Comment personnaliser Modlink MSDD (PDF)

Design modulaire pour les applications internationales

  • Les portes restent fermées pour le diagnostic et l’entretien
  • Protéger les composants de l'armoire et respecter les règles de sécurité pendant l'entretien
  • Plus de 100 000 combinaisons d'inserts et de cadres
  • Interface avec disjoncteur différentiel (DD) intégré
  • Tous les points de vente internationaux
  • Large gamme de connecteurs de données
  • Parfait pour les applications internationales avec des solutions propres à chaque pays
  • Certifié par cURus
  • Type Classe de protection 1,4 4x,12 et 13 selon UL
Bonne mécanique
Facile à fermer
Options de couvercle
Ressort intégré

Un ressort intégré maintient le couvercle du Modlink MSDD ouvert à un angle de 30°. Ceci permet de voir si le couvercle est resté ouvert ou non.

Pictogramme de fermeture facile Murrelektronik
Simple à utiliser

Modlink MSDD se ferme avec le tour d'une clé à double panneton de 3mm. Un bouton pression est également disponible.

Du choix pour répondre à vos besoins

Les cadres Modlink MSDD simples et doubles sont disponibles avec le couvercle renforcé argent ou fibre de verre selon votre choix

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter