Alimentation à découpage Emparro HD | Murrelektronik

Emparo HD - Haut rendement

Convient parfaitement aux conditions extrêmes

Alimentations à découpage pour un approvisionnement contrôlé en électricité

Les zones d’application préférées d’Emparro HD sont celles dans lesquelles les alimentations peuvent être installées dans une armoire de commande  mais sont néanmoins exposées à diverses influences externes, par exemple les épandeurs (palans pour manutention des conteneurs) les grues de construction, ou les systèmes de convoyeurs industriels. Les alimentations sont souvent situées sur des parties mobiles et sont exposées à des tensions d’induction élevées ou à des influences climatiques  telles que des températures extrêmes ou une humidité élevée.

Emparro HD fournit une puissance fiable dans les conditions extrêmes

  • haute résistance aux vibrations et aux chocs grâce à l’encapsulation complète et à son design compact
  • Résistance maximale à la surtension comme la protection efficace contre les pics de tension d'induction ou les coups de foudre dans le voisinage immédiat
  • Technologie de connexion sans outil grâce à des pinces de serrage de grandes dimensions
  • Rendement élevé même à des températures extrêmes de −40 à +80 °C

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter