PROFINET, Commutateurs administrables et non administrables | Murrelektronik

Commutateurs

Connectivité simplifiée sur le terrain

Les machines et systèmes sont de plus en plus étroitement mis en réseau. Les solutions d'automatisation basées sur Ethernet gagnent en importance car les commutateurs permettent la mise en œuvre de topologies flexibles. Murrelektronik propose des composants appropriés pour la mise en réseau économique et ciblée des modules Ethernet.

Les commutateurs non administrables permettent de couvrir de manière fiable les fonctions de base à un rapport qualité/prix avantageux, tandis que des variantes telles que les commutateurs gérés par PROFINET offrent une gamme de fonctions maximale. Les jeux de câbles préconfectionnés évitent les erreurs de câblage et sont parfaits pour une installation rapide et efficace.

TÉLÉCHARGER LA BROCHURE

Le bon commutateur pour chaque application

  • Non administrable, Commutateurs administrables et Commutateurs administrables par PROFINET
  • Commutateurs homologués selon l’indice de protection IP67 avec connexion M12 - pour applications de terrain
  • Commutateurs homologués selon l’indice de protection IP20 avec connexion RJ45- pour applications en armoire
  • Taux de transfert : 10/100/1000 Mbit/s full duplex
  • 4 / 5 / 6 / 8 / 16 emplacements
  • Alimenter un commutateur homologué selon l’indice de protection IP67 via le port de sortie d’un module de bus de terrain

Commutateurs administrables par PROFINET

Les commutateurs administrables par PROFINET sont des commutateurs administrables haute performance qui sont équipés de la fonctionnalité et de la certification PROFINET en plus d'outils réseau étendus. Ils relient différents modules de bus de terrain et permettent de transformer une topologie de ligne en topologie étoile/arbre. Ceci permet d'économiser les efforts d'installation et les longs câbles en particulier dans la variante décentralisée IP67.

  • Mise en service facile via le portail TIA en utilisant un fichier GSDML
  • Configuration à l’étape 7TIA Portail TIA et PC Worx
  • Intégration complète du commutateur en tant qu'administrateur PROFINET/li>
  • En cas de remplacement du dispositif le dispositif est intégré automatiquement par l'attribution automatique du nom PROFINET (reconfiguration automatique)
  • Mise en services des structures en anneau par formation d'anneau MRP
  • Priorisation des télégrammes PROFINET
  • Protocoles : DHCP SNMP (v1, v2c, v3), STP, LLDP, PSN, RMON, SSH (CLI)
  • Service à distance avec l’interface OpenVPN
  • Homologués UL et PROFINET
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (connexion RJ45) : (4,6 emplacements
  • IP67 (Connexion M12) : 5 emplacements

Commutateurs administrables par Lite

En plus des temps de réponse rapides Les commutateurs administrables par Lite offrent de nombreux outils réseau et options de configuration via un serveur Web intégré. Les réseaux peuvent être mis en place rapidement et les erreurs peuvent être localisées immédiatement grâce à des options de diagnostic étendues.

  • Configuration via le serveur web
  • Protocoles: DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
  • Peut être utilisé comme commutateur NAT
  • Détection automatique de voisinage pour un remplacement rapide et facile des composants défectueux
  • li>Priorisation des télégrammes PROFINET
  • Service à distance avec interface OpenVPN
  • Homologués UL
  • Profinet, Ethernet
  • IP20 (Connexion RJ45): 4, 6 Ports
  • 6 emplacements
  • IP67 (Connexion M12) : 5 emplacements

Non administrable

Les commutateurs non administrables sont idéaux pour tout réseau où la configuration ou les capacités de diagnostic ne sont pas importantes. Ils sont rapides et faciles à installer et sont disponibles dans une grande variété de styles.

Les nouveaux interrupteurs XELITY sont fabriqués au siège de Murrelektronik à Oppenweiler. C'est la garantie d'une qualité supérieure Des produits 100 % testés et technologiquement à l'avant-garde.

  • Pas d'effort ou de dépenses de programmation
  • Plug & Play - mise en service instantanée
  • Remplacement facile des appareils/li>
  • Vaste variété
  • Priorisation des télégrammes PROFINET
  • Profinet, Ethernet, Ethernet/IP
  • HomologuésUL
  • “Made in Germany!”
  • IP20 (Connexion RJ45) ): 4, 6, 8, 16 Ports
  • IP67 (Connexion M12) : 4, 8 Ports
Attribution automatique de noms
DCP
LLDP
MRP
NAT
Priorité Profinet
RSTP
SNMP
Télécommande sécurisée
Attribution automatique de noms
  • Le remplacement d'appareils peut être effectué sans outils ou connaissances spéciales
  • La commande attribue un nom PROFINET à chaque appareil selon la topologie   
  • En cas d'erreur l'appareil de remplacement est "détecté" et configuré automatiquement
  • Uniquement pour les commutateurs gérés PROFINET
Protocole de découverte et de configuration
  • Suite de la partie du protocole PROFINET
  • Détection automatique de l'appareil identification des informations de l'appareil et des paramètres de l'appareil tels que l'adresse IP et les noms par l'outil d'ingénierie et le contrôleur
  • Distribue l'adresse IP et les noms dans un système PROFINET IO
  • Uniquement pour les commutateurs gérés PROFINET
Protocole de découverte Link Layer
  • Informations sur les périphériques réseau sont enregistrées dans des tables de voisinage accessibles à tous les périphériques
  • Si un périphérique échoue, son absence sera remarquée via la détection de voisinage.
  • Uniquement pour les commutateurs gérés PROFINET et Lite
MRP
  • Les commutateurs gérés PROFINET peuvent être intégrés dans un réseau en anneau en tant qu'espace réseau.
  • Augmentation du fonctionnement à sécurité intégrée grâce au câblage redondant.
  • En cas d'interruption ou de panne d'un appareil, les données seront transmises aux autres appareils à partir de l'autre côté de l'anneau
  • Uniquement pour les commutateurs gérés PROFINET
Network Address Translation
  • Sépare les zones d'adresses IP et évite les conflits d'adresses lors de la mise en réseau de machines en série
  • Seul le serveur demandé peut établir une connexion de données avec une machine
  • Les autres serveurs qui envoient des données au commutateur sont bloqués par le pare-feu
  • Prévient les attaques réseau
  • Seulement pour les commutateurs gérés par Lite
Priorité Profinet
  • Les packs de données Profinet dans le réseau sont priorisés pour une transmission plus sécurisée
  • Se concentrer sur les données pertinentes des applications en temps réel pour augmenter la performance.
  • Fonction intégrée des commutateurs Murrelektronik
Protocole rapide Spanning Tree
  • Garantie d'un temps de fonctionnement réseau élevé grâce à des voies de communication contrôlées 
  • Les voies redondantes sont désactivées et seulement réactivées si la voie principale ne fonctionne pas
  • A la différence du protocole STP toute la structure du réseau ne tombe pas en panne, mais seulement temporairement les chemins défectueux et inaccessibles.
  • Uniquement pour les commutateurs gérés PROFINET
Gestion simple du protocole du réseau
  • Contrôle central des dispositifs du réseau
  • Communication cohérente entre les dispositifs et la station de surveillance
Ouvrir VPN - Télécommande sécurisée
  • Configuration d'un réseau privé virtuel (VPN) utilisant une connexion TLS cryptée
  • Uniquement pour les commutateurs gérés PROFINET
Bonjour
Newsletter