Alimentations à découpage triphasées Emparro | Murrelektronik

Emparro® 3~

Premium Power

Fiable et puissant

Les alimentations à découpage triphasées Emparro pour applications 24 V sont de précieux composants pour des systèmes d'alimentation électrique de premier plan. Non seulement, leur fiabilité est remarquable mais leurs performances sont également exceptionnelles grâce à une réserve de puissance intégrée. Et pourtant, elles n'ont besoin que de très peu de place dans l'armoire électrique.

  • MTBF d'environ 1,000,000 d'heures
  • Éclateur à gaz intégré
  • Rendement jusqu'à 95 %
  • Durablement résistant aux surcharges jusqu'à 20 %
  • Fonction Hyper-Boost avec 400 % de puissant jusqu'à 20 ms
  • Fonction Power-Boost avec 150 % de puissance jusqu'à 5 secondes
  • Encombrement minimal
Contact d'alarme et LED
Fonctionnement en deux phases
Fonctionnement en parallèle
Limiteur de courant
Power Boost
Rendement
Semi F47
Temps moyen du bon fonctionnement (MTBF)
Tension d'entrée
Signalisation clair

Un contact d’alarme détecte une surtension,  un court-circuit  et la température. Une LED indique le mode de fonctionnement.

Fonctionnement en continu à deux phases

Si une phase tombe en panne les unités continuent à fonctionner de manière fiable en deux phases  pas seulement pour une courte période  mais en continu.

Encore plus de puissance

Connecter jusqu'à cinq blocs d'alimentation entre eux pour augmenter la puissance sans avoir à les régler en fonction de la longueur du câble et du diamètre transversal. Le fonctionnement en parallèle est activé par un interrupteur - simple et pratique.

Protection contre les dégâts liés au surcharge

En cas de surcharge  la tension de sortie est régulée par un courant constant. Elle est limitée à 100% du courant nominal (ou à 150% en mode Power Boost). Cela protège l'alimentation électrique contre les dégâts.

Pictogramme de booster de puissance Murrelektronik
Démarrage avec une seule alimentation

L'appareil fournit jusqu'à 50% de puissance supplémentaire pour démarrer des charges et des capacités plus élevées sans avoir à utiliser une deuxième alimentation.

Pictogramme d'efficacité Murrelektronik
95 % de rendement

Un rendement plus élevé est égal à une perte de puissance minimale  ce qui équivaut à une réduction des coûts d'exploitation. La température de fonctionnement plus basse du Emparro garantit que l'appareil  et ses composant  ne seront pas affectés par l'accumulation de chaleur dans l'armoire. Par conséquent  des armoires électriques de dimensions plus petites peuvent être utilisées.

Pictogramme semi F47 Murrelektronik
Tension de sortie stable

Les produits conformes à la norme Semi F47 assurent une tension de sortie stable même en cas de chute de tension.

Valeur MTBF élevée

Emparro67 a une valeur M élevée. MTBF décrit le temps moyen de bon fonctionnement.

Un Acteur international

La large plage de tension d'entrée rend Emparro utilisable dans le monde entier.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter