Module de redondance MB | Murrelektronik

Module de redondance MB

Module de redondance

Meilleur temps de fonctionnement machine

Les systèmes d'alimentation électrique sont souvent conçus de manière redondante avec deux blocs d'alimentation afin d'obtenir le temps de fonctionnement machine le plus élevé. Le module redondant actif de Murrelektronik MB Redundancy Balance découple deux alimentations indépendantes et génère une tension de commande redondante de 24 VCC.

Le module de redondance actif

  • Contact de signalisation pour chaque entrée
  • LED pour l'affichage d'état propre à chaque canal
  • Large plage de température comprise entre -25°C et +60 °C
  • Homologué cULus et GL
  • Haute efficacité grâce à la technologie innovante MOSFET
  • Consommation d'énergie jusqu'à 87 % inférieure à celle des modules à diodes conventionnels"
50:50 Équilibrage automatique
Applications dans le monde entier
Bornes à ressort
Système de pont
Murrelektronik 50:50 icône d'équilibrage automatique
Charge égale pour les alimentations

Le Module de redondance assure automatiquement que chaque unité fournit la moitié de la charge actuelle. En conséquence, les alimentations ne subissent pas autant de stress individuellement et leur durée de vie augmente.

Pictogramme d'applications mondiales Murrelektronik
Homologations complètes

MB Les modules redondants ont des homologations dans le monde entier. C'est très important pour les entreprises travaillant à l'international.

Sans entretien et résistantes aux vibrations

Les bornes à ressort permettent une installation dans les plus brefs délais. Elles ne nécessitent aucun entretien et résistent aux vibrations. La maintenance périodique pour resserrer les bornes à vis n'est plus nécessaire.

Connection avec MICO

Avec le système de pont intégré, le Module de redondance MB peut être combiné avec MICO;  le module de commande électronique du circuit de charge; sans efforts de câblage supplémentaires. Le système de pont est un moyen simple et rapide de connecter des modules tout en évitant les erreurs de câblage et en maintenant une capacité de charge jusqu'à 40A.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter