MASI 68, le système AS-Interface | Murrelektronik

MASI68

Les câbles ronds industriels standard MASI68 de Murrelektronik prennent le contrôle sur le terrain

Murrelektronik MASI68

La solution d'installation MASI le système d’AS-Interface de Murrelektronik  permet une connexion facile et peu coûteuse des signaux d'E/S aux systèmes de contrôle supérieurs. MASI permet des concepts d'installation flexibles pour l'armoire électrique et le terrain  sans dépendance envers des topologies rigides.

MASI68 est la gamme de produits Murrelektronik pour la réalisation d'installations avec câbles ronds enfichés. Les installations décentralisées avec MASI68 sont particulièrement simples. Elles peuvent être installées très rapidement  sont très flexibles et particulièrement robustes. MASI68 est synonyme de proximité des processus et de décentralisation conséquente car les composants peuvent être fixés à proximité immédiate des actionneurs et des capteurs. Les modules MASI68 peuvent être utilisés dans de nombreux domaines d'application. Ils comprennent  par exemple  le génie mécanique et industriel, ou l’industrie automobile.

Technologie facile à manipuler

  • Sécurité passive jusqu’à PL d (EN ISO 13849-1) – pour les versions en lien avec par exemple les relais MIRO SAFE+ de Murrelektronik
  • Répartition à bas prix sans commutateurs
  • Installation simple grâce à la répartition de bus intégrée
  • Câbles de raccordement courts grâce à la proximité du processus
  • Installation économique grâce à un câble rond standard avec connecteurs mâles M12 codés A pour le raccordement au système
  • Intégration rapide de nouveaux assemblages via des modules d'extension
  • Petit et compact avec une densité de signal élevée
  • Grande variabilité des solutions d'installation
  • Structure finement granulaire grâce à des modules avec quatre et huit emplacements (M8 et M12)
  • Modules analogiques disponibles

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter