Cube20S, système de bus de terrain modulaire | Murrelektronik

Cube20S

Système de bus de terrain modulaire pour armoires électriques

Petit, rapide, sûr

Le système d'E/S modulaire Cube20S de Murrelektronik élargit la gamme Cube avec une autre gamme de produits IP20 présentant de nombreuses fonctionnalités. Les modules compacts ne mesurent que 12,9 millimètres de large. Grâce à leur conception modulaire, ils peuvent être connectés séparément  Facilement et rapidement – le bus de fond de panier intégré relie les modules à l'alimentation et aux données.

Système modulaire avec entrées et sorties sécurisées

  • Desgin modulaire et individuel
  • Bornes à ressort compactes
  • Modules de sécurité pour des entrées et sorties sécurisées avec la protection la plus élevée possible (jusqu'au niveau PLe)
  • Voyants LED d'état avec affectation claire des canaux
  • Temps de réponse jusqu'à 20 µs
  • Modularité élevée avec modules à 2, 4 et 8 canaux
  • Jusqu'à 64 modules par nœud de bus
  • Nombreux types de modules
  • Schéma de configuration des modules

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter