Cube67, système modulaire de bus de terrain | Murrelektronik

Cube67

Système de bus de terrain modulaire

Connecte les capteurs et les actionneurs de manière économique

Cube67 est la solution de bus de terrain modulaire primée de Murrelektronik. Il peut être personnalisé pour répondre aux exigences spécifiques d'une solution d'installation. Le Cube67 se caractérise par sa technologie à câble unique, ses modules multifonctions, ses méthodes d'installation flexibles et ses circuits robustes surmoulés. La connexion unique d'un seul module câble transfère l'alimentation et les données d'un seul nœud de bus aux modules connectés, ce qui simplifie l'installation.

Une large gamme de modèles permet de nombreuses combinaisons

  • Nœuds de bus pour la plupart des protocoles principaux
  • Jusqu'à 32 modules sur une seule adresse IP
  • Longueurs d'installation jusqu'à 60 m
  • Topologies en étoile et linéaires
  • Analogique modules fonctionnels numériques et spéciaux
  • Plus de 80 modules fonctionnels différents
Changer le bus et non le système
Classé IP67
Gestions des options machine (MOM)
Murrelektronik change le bus et non le pictogramme du système
Effort d’ingénierie minimal

Les concepts d'installation basés sur Cube20 et Cube67 peuvent être facilement intégrés dans des systèmes de bus de terrain de niveau supérieur avec un seul nœud de bus. Les modules machine peuvent rester les mêmes sur plusieurs plates-formes et s'adapter à différents protocoles en ne permutant qu'un seul nœud de bus selon les besoins d'un protocole différent.

Pictogramme d'évaluation IP Murrelektronik
Résistant aux aléas de l’environnement

L’appareil est étanche à la poussière, inviolable et protégé contre l'immersion temporaire qui est défini par le fait de rester jusqu'à 30 minutes dans l'eau à une profondeur de 1 m.

Pictogramme de gestion des options de machine Murrelektronik
Un concept avec des options

Machines et systèmes diffèrent souvent uniquement par leurs options. Avec la gestion des options machine (MOM), le matériel et le logiciel sont configurés  sur la base d'une configuration maximale standardisée. Pour simplifier l'installation, la MOM reconnaît l'option installée et active les modules requis.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter