SOLID67, les modules d'E/S compacts | Murrelektronik

SOLID67

Changement de protocole en un clin d'œil

SOLID67est la nouvelle gamme de modules E/S compacts de Murrelektronik. Ils simplifient les installations sur le terrain et sont très attrayants pour les applications avec des capteurs et des actionneurs par lien ES. Ils fournissent huit emplacements de lien ES directement adjacents au processus et peuvent facilement intégrer des E/S classiques dans le système.
Un encapsulage complet et des valeurs impressionnantes de vibrations et de chocs (15 et 50 G) préparent les modules à une utilisation dans des environnements industriels difficiles - dans une plage de températures comprise entre - 20 et + 70 °C. Cela ouvre la voie à de nombreuses applications. Les possibilités de diagnostic complètes sur le module via l'unité de commande  et par l'intermédiaire d'un serveur Web intégré font du dépannage un exercice simple.

  • Câbles d'E/S courts vers les actionneurs et les capteurs M12 et raccords symétriques
  • Évite les erreurs de câblage
  • Diagnostics complets
  • Boîtier métallique résistant et design solide
Arrêt ciblé
Classé IP67
Minimiser les besoins en espace
Robuste
Simplifier le stockage
Temps d'installation plus courts
Utilisation de tous les emplacements
Réaction aux courts-circuits

Si un court-circuit d'entrée ou de sortie court-circuite, alors seul le port d'entrée ou le canal de sortie affecté est désactivé, pas tout le module. Les ports ou canaux adjacents restent actifs. Des LEDs rouges indiquent les erreurs et un signal est envoyé aux commandes.

Pictogramme d'évaluation IP Murrelektronik
Résistant aux aléas de l’environnement

L’appareil est étanche à la poussière, inviolable et protégé contre l'immersion temporaire qui est défini par le fait de rester jusqu'à 30 minutes dans l'eau à une profondeur de 1 m.

Pictogramme minimisant l'espace Murrelektronik
Minimiser les besoins en espace

Avoir une largeur de seulement 30 millimètres, les variantes minces IO-Link de SOLID67 sont idéales pour une utilisation dans des installations où l'espace est limité. Les modules peuvent être connectés directement à côté du processus. Les capteurs et les actionneurs peuvent être connectés avec les câbles les plus courts possible.

Boîtier entièrement recouvert d'un revêtement protecteur

Le boîtier d'une seule pièce en zinc moulé sous pression a une finition qui le protège des applications de soudage. Le module est à la fois résistant aux étincelles de soudage et conforme à la norme IP67. Le boîtier entièrement encapsulé rend le module résistant aux vibrations (vibrations 15 g  shock 60 g) et convient aux applications dans des environnements industriels difficiles.

Pictogramme de simplification du stockage Murrelektronik
Simplifier le stockage

Les modules SOLID67 sont compatibles avec différents protocoles ; ils supportent ProfiNet et EtherNet/IP. Selon le concept d’armoire, un interrupteur est simplement placé directement sur le module. Ceci réduit la diversité des variantes : Moins de modules de différents types doivent être conservés à portée de main.

Pictogramme de temps d'installation plus courts Murrelektronik
Temps d'installation plus courts

Les câbles d'alimentation compacts M12 (codés L) peuvent transmettre jusqu'à 16A avec un boîtier plus compact. L’alimentation peut alimenter plusieurs modules. Cela simplifie l’installation et réduit la longueur requise des câbles . La PI (l'association des utilisateurs de Profibus et ProfiNet), a fixé le connecteur M12 L comme la future norme pour les connecteurs d'alimentation.

Pictogramme d'utilisation de tous les créneaux Murrelektronik
Utilisation de tous les emplacements

Les emplacements (broche 4) des modules maîtres IO-Link sont multifonctions ; ils peuvent être utilisés pour des capteurs et actionneurs IO-Link  mais ils peuvent également être configurés comme entrées ou sorties classiques. Un seul module est nécessaire pour enregistrer des signaux de différents types.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter