Module de bus de terrain MVK métal sécurisé | Murrelektronik

MVK Metal Safety

Module de bus de terrain pour une technaique sécuritaire active

Protection optimale pour l'Homme et la machine

Dans le domaine de l'automatisation, la sécurité occupe une place prépondérante. Les modules de bus de terrain MVK Metal Safety sont une solution de sécurité active très intéressante. Ils permettent des installations conformes au Safety Integrated Level 3 (d'après les normes CEI 61508 et CEI 62061) et au Performance Level e (d'après la norme EN ISO 13849-1). MVK métal sécurisé existe aussi bien en tant que module d'entrée simple que module mixte avec entrées et sorties.

Moins de câblage, Plus de diagnostics

  • Câbles E/S courts vers les actionneurs et les capteurs
  • Technique de raccordement push-pull
  • Évite les erreurs de câblage
  • Diagnostics complets
  • Résistants grâce au boîtier métallique et à sa robustesse
Adresses sécurisées
Classé IP67
Diagnostic
PROFINET/PROFIsafe
Robuste
Support visuel
Sécurité avec polarité opposée entre les canaux
Temps de décalage
Configurations de sécurité ProfiNET

Les composants relatifs à la sécurité ont leurs propres adresses dans un système ProfiNET. MVK Metal Safety vous permet de régler l'adresse à l'aide de trois commutateurs rotatifs facilement accessibles.

Pictogramme d'évaluation IP Murrelektronik
Résistant aux aléas de l’environnement

L’appareil est étanche à la poussière, inviolable et protégé contre l'immersion temporaire qui est défini par le fait de rester jusqu'à 30 minutes dans l'eau à une profondeur de 1 m.

Pictogramme de diagnostic Murrelektronik
Options de diagnostic complètes

Chaque canal peut être surveillé individuellement pour détecter d'éventuelles défaillances telles qu'une surcharge d’un capteur, un court-circuit ou une rupture de câble. Dans le cas d’une panne, une LED s'allume sur le port affecté.  De plus, un message est envoyé à l'unité de commande.

Pictogramme profinet profisafe  Murrelektronik
Un protocole de bus de terrain sécurisé

PROFIsafe est une extension du protocole de bus de terrain PROFINET relative à la sécurité et transfère les données de sécurité. Ce protocole de bus de terrain est une norme dans les applications industrielles. Cela signifie que vous pouvez continuer à utiliser une structure de communication déjà existante  ce qui permet d'économiser du temps de câblage et d'installation.

Boîtier entièrement recouvert d'un revêtement protecteur

Le boîtier d'une seule pièce en zinc moulé sous pression a une finition qui le protège des applications de soudage. Le module est à la fois résistant aux étincelles de soudage et conforme à la norme IP67. Le boîtier entièrement encapsulé rend le module résistant aux vibrations (vibrations 15 g  shock 60 g) et convient aux applications dans des environnements industriels difficiles.

Pictogramme de support visuel Murrelektronik
Jaune signifie Sécurité

Les supports de contacts jaunes, les anneaux lumineux et les plaques d'identification vous permettent de savoir d'un coup d'œil que ce module est un module de sécurité.

Les défaillances sont immédiatement détectées

MVK Metal Safety a un signal d'horloge séparé et paramétrable. Les courts-circuits croisés causés par des câbles pincés ou des défauts au sol sont immédiatement détectés.

Délais de compensation

Si un port d'entrée est utilisé avec deux canaux  cela peut entraîner des retards par exemple par différents capteurs. Ces délais peuvent être compensés par un temps de décalage réglable.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter