Modules de bus de terrain MVK métal IP67 | Murrelektronik

MVK Metal

Modules de bus de terrain homologués IP67

Conçus pour des applications dans des environnements industriels difficiles

Les modules de bus de terrain avec degré de protection IP67 sont un élément important dans la mise en place de machines et d'installations. Ils remplacent les branchements en parallèle fastidieux. D'où un gain de place dans l'armoire électrique. Avec ses propriétés mécaniques, MVK métal est conçu pour les environnements industriels difficiles.

Moins de câblage, Plus de diagnostics

  • Câbles E/S courts vers les actionneurs et les capteurs
  • Connexions enfichables
  • Évite les erreurs de câblage
  • Diagnostics complets
  • Trouver les erreurs au lieu de les chercher
  • Résistants grâce au boîtier métallique et à sa robustesse
  • Excellente résistance aux chocs et aux vibrations
Canal individuel désactivé
Classé IP67
Diagnostic
Démarrage rapide
Robuste
Temps réel isochrone
Réaction ciblée aux courts-circuits

Si un court-circuit d'entrée ou de sortie se produit, seul le canal affecté est fermé. Les entrées et sorties adjacentes restent fonctionnelles. Le canal d'arrêt est indiqué par une LED rouge et un message est envoyé à la commande.

Pictogramme d'évaluation IP Murrelektronik
Résistant aux aléas de l’environnement

L’appareil est étanche à la poussière, inviolable et protégé contre l'immersion temporaire qui est défini par le fait de rester jusqu'à 30 minutes dans l'eau à une profondeur de 1 m.

Pictogramme de diagnostic Murrelektronik
Options de diagnostic complètes

Chaque canal peut être surveillé individuellement pour détecter d'éventuelles défaillances telles qu'une surcharge d’un capteur, un court-circuit ou une rupture de câble. Dans le cas d’une panne, une LED s'allume sur le port affecté.  De plus, un message est envoyé à l'unité de commande.

Pictogramme de démarrage rapide Murrelektronik
Changements d'outils plus rapides

La technique de démarrage rapide PROFINET (FSU) permet des temps de démarrage courts. Les modules sont prêts à fonctionner en moins de 500 ms. C'est une caractéristique importante pour les applications robotisées où les outils sont fréquemment changés.

Boîtier entièrement recouvert d'un revêtement protecteur

Le boîtier d'une seule pièce en zinc moulé sous pression a une finition qui le protège des applications de soudage. Le module est à la fois résistant aux étincelles de soudage et conforme à la norme IP67. Le boîtier entièrement encapsulé rend le module résistant aux vibrations (vibrations 15 g  shock 60 g) et convient aux applications dans des environnements industriels difficiles.

Pour les capteurs en temps réel

Le Temps réel isochrone PROFINET(IRT) est utilisé pour transférer des paquets de données avec un temps de mise à jour de 250 µs et une précision de gigue inférieure à 1 µs. Il s'agit d'une solution idéale pour les applications avec des capteurs en temps réel et convient à l'intégration d'entraînements de mouvement.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter