Connecteurs de puissance | Murrelektronik

Il n'a jamais été aussi facile d'alimenter votre installation en électricité !

Connecteurs de puissance par Murrelektronik

Il n'a jamais été aussi facile d'alimenter votre installation en électricité!

L'automatisation et l'équipement nécessitent beaucoup de puissance. À mesure que les concepts d'installation deviennent plus sophistiqués, le nombre d'appareils de terrain augmente, et des composants tels que les modules d'E/S, les capteurs, les lecteurs, les caméras et l'éclairage sont utilisés partout. Les influences de l'industrie 4.0 et de l'IIoT entraînent une demande accrue de contrôle des processus et de retour d'information.  Même la mécanique évolue de la propulsion pneumatique à la propulsion électrique, ce qui augmente la demande d'énergie sur le terrain.  Des solutions simples sont nécessaires pour apporter de l'énergie aux applications gourmandes en énergie, une réalisation facile grâce aux connecteurs d'alimentation standardisés de Murrelektronik.

En quoi les connecteurs de puissance de Murrelektronik sont-ils la bonne solution ?

  • Des ensembles compacts à haute capacité énergétique
  • Connecteurs préassemblés, testés à 100% pour éliminer les erreurs de câblage.
  • Connecteurs standard de l'industrie, codés en fonction de la tension d'application pour favoriser des installations sûres et résistantes aux erreurs
  • Large gamme de produits avec de nombreuses options de couleur et de matériau de gaine de câble.
  • Hautement configurable, variations de connecteur, de longueur de câble et de taille de fil.
  • Approbations mondiales pour une utilisation mondiale.
  • Des connexions robustes, avec un indice de protection IP67 lorsqu'elles sont correctement serrées, qui empêchent l'humidité, la saleté et l'encrassement

Nos connecteurs de puissance font partie d'un système complet - ils fonctionnent main dans la main avec nos modules de bus de terrain, nos alimentations et nos composants d'automatisation!

Sebastian Richter, Head of Product Management, Business Unit Connectors

Connecteurs de puissance par Murrelektronik - Nos solutions

Connecteurs d'alimentation M12 - Petite taille, grande capacité

Les connecteurs M12 Power de Murrelektronik sont compacts tout en ayant une grande capacité de transmission de l'énergie.  Ils constituent une connexion sûre et enfichable pour les entraînements linéaires, les moteurs pas à pas et l'alimentation des modules de bus de terrain. Ils sont la solution lorsque vous avez besoin d'une forte densité de puissance dans un espace compact.

  • Connexions codées selon la norme industrielle CEI 61076-2-111
    • Codage L pour les applications d'alimentation en courant continu jusqu'à 63V/16A par broche
    • Codage T pour les applications d'alimentation en courant continu à 63V/12A par broche
    • Codage S et K pour les applications d'alimentation en courant alternatif à 630V/12A par broche
  • Ensembles de câbles d'alimentation répertoriés par l'UL pour les machines industrielles (PVVA - UL 2237)
  • Classement IP67
  • Surmoulage de PUR sans halogène
  • Convient pour les applications industrielles les plus difficiles
  • Protection intégrée contre les vibrations

Pourquoi passer à la puissance M12 codée en L... PI (PROFIBUS & PROFINET international) a défini les connexions M12 Power codées en L comme la technologie du futur. Faites le changement aujourd'hui !

Téléchargez notre livre blanc

MQ15 - Montage avec technologie de connexion rapide

Le MQ15 dispose d'un système de connexion rapide pratique. Il suffit d'un quart de tour pour créer une connexion classée IP67. Cela permet de gagner du temps (jusqu'à 80 %) lors de l'installation. Le MQ15 convient aux moteurs asynchrones et triphasés jusqu'à 7,5 kW et est idéal pour la distribution d'électricité. Des réceptacles sont disponibles afin que vous puissiez installer des connexions MQ15 sur des moteurs asynchrones et triphasés existants.

  • 600V AC/DC
  • 6 pôles (3 contacts de puissance jusqu'à 16A, 2 contacts auxiliaires jusqu'à 10A, PE)
  • Ensembles de câbles d'alimentation répertoriés par l'UL pour les machines industrielles (PVVA - UL 2237)
  • Classement IP67
  • Convient pour les applications industrielles les plus difficiles
  • Surmoulage de PUR sans halogène
  • Versions blindées et non blindées disponibles

Connecteur M23 - Le programme complet de livraison à partir d'un fournisseur unique.

Connectez vos servo-contrôleurs avec des lecteurs grâce à nos connecteurs M23 surmoulés qui sont disponibles dans une grande variété d'affectations de contacts. Pour la connexion du servo-contrôleur, vous pouvez choisir entre des câbles d'alimentation à double ou à simple extrémité qui sont conçus pour répondre aux spécifications de Siemens Sinamics.

  • Compatible avec Siemens Sinamics S120 et Speedtec
  • 6, 8, 12, 17 ou 19 pôles
  • Classement IP67
  • Convient pour les applications industrielles les plus difficiles
  • Surmoulage complet en PUR
 

Mini 7/8'' - La connexion électrique de confiance depuis des décennies.

Les mini-câbles (7/8") ont été le choix établi pour le contrôle de l'alimentation et du signal. Ces câbles répertoriés c(UL)us sont une norme industrielle en Amérique du Nord et sont utilisés dans le monde entier depuis des décennies pour alimenter des composants et des appareils. Les câbles robustes permettent de connecter des capteurs, des actionneurs et de nombreux autres composants.

  • Assortiment complet de styles et de configurations de têtes de connecteurs.
  • Des variantes de connecteurs allant de 3, 4 ou 5 pôles.
  • Large gamme de produits avec de nombreuses options de matériaux et de couleurs pour les gaines de câbles
  • Option de gaine de câble TPE homologuée
  • Option de gaine de câble PUR sans halogène
 

Notre promesse de qualité

Les connecteurs Murrelektronik sont testés à 100%.

Nous mettons nos connecteurs préassemblés à l'épreuve avant de les envoyer à nos clients. Nous effectuons divers tests électriques, notamment un test de haute tension, un test pour les fils mélangés et un pour les courts-circuits. Nous testons le fonctionnement des connecteurs et les soumettons à une inspection visuelle finale. Vous êtes ainsi assuré de toujours recevoir un connecteur de première classe à chaque fois. Nos processus de pré et de post-production sont également 100% conscients de la qualité, depuis l'inspection de nos marchandises entrantes, qui doivent répondre à de nombreuses caractéristiques de test, jusqu'à l'inspection finale de la production. Ce processus garantit le fonctionnement des connecteurs Murrelektronik - à 100% !

Téléchargez le livre blanc maintenant

Veuillez remplir le formulaire suivant pour accéder à notre zone de téléchargement.

Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Bonjour
Newsletter