Dans la production en réseau, rien ne fonctionne sans connecteurs. Leurs performances déterminent la réussite de la numérisation. C'est pourquoi le monde de l'automatisation ne vaut que par ses connecteurs. Ils rassemblent tout. Ils permettent aux signaux, aux données et à l'énergie de circuler. Ils garantissent la sécurité, le bon fonctionnement et une installation sans erreur
Pour Murrelektronik, les connecteurs sont de véritables héros de la connectivité !
Les super-héros ont tous un pouvoir particulier. C'est également le cas de nos héros de la connectivité. Certains s'occupent des données, d'autres des signaux et d'autres encore de l'alimentation. Nos connecteurs sont de véritables héros offrant une variété maximale, une qualité supérieure - et chacun d'entre eux est testé à 100 % !
Nous proposons des connecteurs M8 et M12 pré-assemblés ainsi que des connecteurs d'électrovannes dans une grande variété de longueurs de câbles. Les LED et l'anti-parasites sont souvent intégrés. Des accessoires pratiques, tels que les adaptateurs, les connecteurs en T et la clé dynamométrique (pour garantir des connexions étanches) sont des compléments importants à cette famille.
Nous proposons des connecteurs de bus de terrain M8, M12 et RJ45. Les câbles très flexibles sont dotés d'un blindage complet à 360°, de sorte que la transmission des données n'est pas affectée par les influences électromagnétiques.
Ils apportent de l'énergie aux machines et aux systèmes. M12 Power est extrêmement compact et puissant. Les connecteurs MQ15 avec leur technologie de connexion rapide permettent un montage rapide pour le raccordement des moteurs.
Nous mettons nos connecteurs pré-assemblés à l'épreuve avant de les envoyer à nos clients. Nous effectuons des tests électriques, notamment un test de haute tension, un test d'inversion de fil et un test de court-circuit. Nous testons la fonctionnalité et les soumettons à une inspection visuelle finale. Nos clients sont ainsi assurés de recevoir à chaque fois des connecteurs de première qualité.
Nous sommes également soucieux à 100 % de la qualité avant et pendant la production. Cela commence par un contrôle à la réception des marchandises, pour lequel nous avons défini de nombreuses caractéristiques de test, et se termine par un contrôle final de la production avant que les articles ne quittent nos locaux. Tout cela nous donne, ainsi qu'à nos clients, la certitude que les connecteurs de Murrelektronik fonctionnent à 100 % ! Seul un héros testé peut être un héros de la connectivité.

Les connexions sont aussi importantes pour vous qu'elles le sont pour nous ? Alors, parlons-en. Remplissez le formulaire pour commencer.