Relations à long terme ❤️
IO-Link a toujours toujours simplifié l’intégration de dispositifs intelligents dans les concepts d’installation. Notre nouvelle Dream-Team constituée du IO-Link Master, des IO-Link Hubs et des convertisseurs analogiques IO-Link franchit à présent une étape décisive facilitant l’accès aux données et leur exploitation. Il crée la transparence nécessaire du niveau capteur-actionneur et est pratiquement imbattable en termes de flexibilité, d’utilisabilité et de performance.
Notre système est universel. Il est idéal pour ceux qui se lancent dans la digitalisation, tout en proposant un concept IIoT d'avenir. Toujours ce qu'il vous faut quand il le faut.
Le moment de se laisser séduire
IO-Link est le système idéal pour intégrer simplement et sans complication tous types de signal. E/S analogique, numérique ou IO-Link, même ceux issus, éventuellement, de fabricants différents ? Aucun problème - il suffit de brancher et c’est parti !
Nos dispositifs sont compatibles en tous sens car créer des connexions a toujours été notre passion. De préférence sans armoire de commande et de manière décentralisée. Nous fournissons à cet effet tout ce dont vous avez besoin pour mettre intelligemment en réseau, via IO-Link, la commande et le niveau capteur-actionneur et, si besoin, en le numérisant grâce une connexion directe au Cloud. Sur les machines neuves comme pour la mise à niveau des systèmes existants.
Masters, hubs, convertisseurs et dispositifs, connectique - tout correspond parfaitement et est optimisé pour l’usage recherché
Passez à IO-Link - pour raccourcir les temps de mise en service, réduire les prix, augmenter la productivité et simplifier l’assistance et la maintenance.
Les processus standardisés aident à maitriser la complexité accrue marquant le monde de la production et à réagir rapidement aux évolutions des exigences du client. Ce progrès apporte une autre évolution : Il est la base de la transformation numérique. Repenser des processus de développement, de planification, d’installation et de fabrication sur des plateformes numériques est inimaginable sans standardisation.
Nos nouveaux modules Master PRO sont l’outil ultime quand il est question de standardiser les concepts des machines. Nous sommes les "intermédiaires" qui relient tout avec tout - partout dans toutes les langues
Créez les bases de votre succès commercial grâce à la standardisation ! Ainsi : Pas d’avenir sans numérisation - pas de numérisation sans standardisation.
La technique et les concepts modernes de l’automatisation ne sauraient s’imaginer sans numérisation. Des processus plus efficaces et agiles, une disponibilité plus élevée des machines, de nouveaux business models et un accès permanent aux données pour les informations d’identification, de diagnostic et de configuration exigent une communication transparente depuis le niveau inférieur capteur/actionneur jusqu’à une nouvelle génération d’applications mobiles et reposant sur le cloud. Pour une communication permanente de signaux dans les flux de travail connectés
MVK Pro et Impact67 Pro sont d’authentiques paquets d’énergie quand il s’agit de numériser les machines et les systèmes et la gestion d'une quantité de données toujours plus grande dans des délais toujours plus courts.
Assurez l’avenir de votre système ! IO-Link et nos modules Master PRO permettent de réaliser des concepts de numérisation étendus - la base d’un succès commercial durable.
Apprenez tout sur les maîtres, les appareils et les hubs en 10 courtes vidéos en termes simples. Constatez par vous-même combien il est facile d'installer un système IO-Link et de commencer à parler IO-Link.
Alimentations, colonnes lumineuses jusqu'aux convertisseurs analogiques : nous proposons de nombreux équipements dotés d'une interface IO-Link. Pour une simplification sensible de l'installation et de la mise en service :
Fournisseur complet d’installation de machines, nous proposons plus de 75 000 câbles de raccordement pour les signaux, les données et l’alimentation - le plus grand choix sur le marché. Il suffit de trois types de connecteurs pour les connexions dans le système IO-Link
IO-Link rend les machines tout simplement plus efficaces, plus flexibles et plus rentables - Murrelektronik assure l’avenir du transfert de données.
Murrelektronik est un partenaire compétent dans l’implémentation de concepts d’installation parfaitement adaptés aux applications et poursuit une approche d’automatisation globale. Nous analysons ensemble avec vous la structure de vos systèmes et de vos machines tout en veillant particulièrement au nombre et à l’emplacement des points d’entrée et de sortie sur lesquels sont intégrés les capteurs, les actionneurs et les dispositifs intelligents. Nous développons ensemble avec vous un concept d’installation répondant parfaitement à vos exigences à partir d’un grand nombre d’hypothèses.
Nous croyons qu’à l’avenir la technique d’automatisation se passera complètement d’armoire. Ainsi, nous avons toujours placé l‘accent sur une automatisation décentralisée. Depuis 2008, nous sommes membre du consortium IO-Link et sommes à l'avant garde de la création en matière d’IO-Link. En d’autres termes - nous sommes les experts dès qu’il s’agit d’obtenir le meilleur du standard IO-Link et de les traduire dans la langue de nos clients.
Nous nous ferons un plaisir de franchir la prochaine étape en direction des processus de production d’avenir. Avec le standard de communication IO-Link, nous parlons tout simplement une langue commune.