IO-Link | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 20250513133702d717fa93

Relations à long terme ❤️

Le bon partenaire pour vos projets IO-Link

Des concepts d'installation performants grâce à IO-Link

IO-Link a toujours toujours simplifié l’intégration de dispositifs intelligents dans les concepts d’installation. Notre nouvelle Dream-Team constituée du IO-Link Master, des IO-Link Hubs et des convertisseurs analogiques IO-Link franchit à présent une étape décisive facilitant l’accès aux données et leur exploitation. Il crée la transparence nécessaire du niveau capteur-actionneur et est pratiquement imbattable en termes de flexibilité, d’utilisabilité et de performance.

Notre système est universel. Il est idéal pour ceux qui se lancent dans la digitalisation, tout en proposant un concept IIoT d'avenir. Toujours ce qu'il vous faut quand il le faut.

Le moment de se laisser séduire

L'avenir parle de IO-Link – mais qu'est-ce que IO-Link ?

Apprenez tout sur les maîtres, les appareils et les hubs en 10 courtes vidéos en termes simples. Constatez par vous-même combien il est facile d'installer un système IO-Link et de commencer à parler IO-Link.

Regardez maintenant !

La gamme IO-Link

Equipements IO-Link

Alimentations, colonnes lumineuses jusqu'aux convertisseurs analogiques : nous proposons de nombreux équipements dotés d'une interface IO-Link. Pour une simplification sensible de l'installation et de la mise en service :

Connectique

Fournisseur complet d’installation de machines, nous proposons plus de 75 000 câbles de raccordement pour les signaux, les données et l’alimentation - le plus grand choix sur le marché. Il suffit de trois types de connecteurs  pour les connexions dans le système IO-Link

Portrait de Wolfgang Wiedemann, Director Application Sales Consulting

IO-Link rend les machines tout simplement plus efficaces, plus flexibles et plus rentables - Murrelektronik assure l’avenir du transfert de données.

Wolfgang Wiedemann, Director Application Sales Consulting

Pourquoi Murrelektronik est-il tout simplement le partenaire qu’il vous faut ?

Murrelektronik est un partenaire compétent dans l’implémentation de concepts d’installation parfaitement adaptés aux applications et poursuit une approche d’automatisation globale. Nous analysons ensemble avec vous la structure de vos systèmes et de vos machines tout en veillant particulièrement au nombre et à l’emplacement des points d’entrée et de sortie sur lesquels sont intégrés les capteurs, les actionneurs et les dispositifs intelligents. Nous développons ensemble avec vous un concept d’installation répondant parfaitement à vos exigences à partir d’un grand nombre d’hypothèses.

Nous croyons qu’à l’avenir la technique d’automatisation se passera complètement d’armoire. Ainsi, nous avons toujours placé l‘accent sur une automatisation décentralisée. Depuis 2008, nous sommes membre du consortium IO-Link et sommes à l'avant garde de la création en matière d’IO-Link. En d’autres termes - nous sommes les experts dès qu’il s’agit d’obtenir le meilleur du standard IO-Link et de les traduire dans la langue de nos clients.

Nous parlons votre langue !

Jugez par vous-même

Nous nous ferons un plaisir de franchir la prochaine étape en direction des processus de production d’avenir. Avec le standard de communication IO-Link, nous parlons tout simplement une langue commune.

Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!