Sécurité - Technique de sécurité fonctionnelle | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 20250512151755dc696eed
Murrelektronik Optimaler Schutz für Mensch und Maschine

Technologie de la sécurité

Solutions de sécurité de Murrelektronik

Préservation optimale de l'homme et la machine

La sécurité est une priorité absolue pour l'industrie de l'automatisation. Les concepts d'installation de sécurité décentralisée de Murrelektronik permettent d'atteindre des catégories de sécurité élevées pour l'ensemble du système.

Murrelektronik offre une grande variété d'options, chacune avec un excellent rapport qualité-prix, pour répondre aux exigences de votre application.

  • Si nécessaire, les sorties des modules doivent être mises hors tension et les modules de la machine concernés doivent être coupés en toute sécurité. Des installations sûres peuvent être mises en œuvre, notamment des modules de bus de terrain à sécurité passive et des relais de sécurité fiables. Si vous utilisez des modules de bus de terrain, vous pouvez utiliser des produits standard qui facilitent la mise en route.
  • Avec les modules MVK Metall Safety, MVK Fusion et Cube20S, Murrelektronik propose des solutions de sécurité haut de gamme. En utilisant ces produits avec un contrôleur sécurisé (F-PLC ou CNC), les entrées et des sorties peuvent être sécurisées. L'utilisation du protocole de bus de terrain PROFINET/PROFIsafe ou PROFIBUS/PROFIsafe garantit une transmission fiable des données relatives à la sécurité. Cela permet également d'atteindre les catégories de sécurité EN ISO 13849-1.Les nombreuses options de diagnostic intégrées aident à simplifier les opérations quotidiennes.

Une grande variété de dispositifs de sécurité peut être utilisée, notamment des barrières lumineuses, des grilles lumineuses, des commandes bimanuelles, des boutons d'arrêt d'urgence et de réinitialisation, des vannes de sécurité, des scanners laser, des systèmes de barrières de sécurité, etc., dans les concepts d'installation de Murrelektronik.

Murrelektronik Chef de produit principal Michael Greiner Portrait

Les dispositifs de sécurité de Murrelektronik transmettent de manière efficace et économique les signaux nécessaires au fonctionnement en toute sécurité des machines et des systèmes.

Michael Greiner, expert en sécurité chez Murrelektronik

Solutions avec les produits de sécurité Murrelektronik

Murrelektronik MIRO SAFE

Relais de sécurité polyvalents

Relais MIRO SAFE+ de Murrelektronik

Les relais de sécurité sont une solution fiable en matière de technologie de sécurité fonctionnelle.Ils se désactivent en toute sécurité et garantissent des processus de travail sécurisés. Les opérations sont simples - aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire ou intégré dans un système de commande. MIRO SAFE+ répond aux normes de sécurité jusqu'au niveau de performance e (PLe) selon EN13849-1.

Aller aux relais de sécurité

Modules E/S

MVK Metal Safety et MVK Fusion

Les modules MVK Metal Safety et MVK Fusion, classés IP67, résistent aux supports et aux vibrations et sont donc très appropriés pour les applications dans les environnements industriels difficiles. Ils offrent des options de diagnostic complètes et sont conçus pour fonctionner avec PROFIsafe, une extension de PROFINET dédiée à la sécurité.

MVK METALL SAFETY    MVK FUSION

Murrelektronik  MVK Fusion
Murrelektronik Bouton-poussoir ARRÊT D'URGENCE avec touches colorées

Dispositifs de commande sécurisés

Boutons d'arrêt d'urgence et de réinitialisation : appareils de commande sûrs

Les boutons poussoirs d'ARRÊT D'URGENCE et de RÉINITIALISATION de Murrelektronik sont intégrés dans les installations à l'aide de câbles standard M12 préassemblés pour gagner du temps. Le risque d'erreurs de câblage est ainsi réduit au minimum. La technologie « Plug & Play » rend les appareils de commande prêts à l'emploi.

En savoir plus

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!