Cas d'utilisation Vario-X pour l'automobile | Murrelektronik

Exemple de cas d'utilisation

L'électrique a la place du pneumatique

L'utilisation de l'électricité à la place du pneumatique permet des améliorations radicales à tous égards. Avec Vario-X, le changement est facile et durable - l'augmentation de l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de CO₂ et l'augmentation de la productivité ne sont plus des phrases creuses.

0
 
%
Consommation d'énergie réduite
0
 
%
Augmentation de la productivité
0
 
%
Moins de composants

Moins de consommation d'énergie

Augmenter l'efficacité énergétique, réduire les émissions de CO₂ et minimiser les pertes avec le système Vario-X - une solution innovante pour une consommation d'énergie réduite et une meilleure contrôlabilité dans les applications industrielles.

Jusqu'à 85 % de consommation d'énergie en moins

0.028 kWh
0.028 kWh
avec notre Vario-X combiné aux moteurs électriques*
0.55 kWh
0.55 kWh
avec air comprimé*

*Consommation moyenne d'énergie sur un cadre de préhension par cycle de préhension avec Vario-X

Réduction des pertes

Les moteurs électriques sont pratiquement exempts de pertes. Les systèmes pneumatiques perdent souvent de l'air comprimé en raison de fuites difficiles à détecter. Ces pertes sont éliminées avec le système Vario-X.

Faible consommation de base

Par rapport aux solutions pneumatiques, les pinces électriques ont une consommation en veille plus faible.

Plus de durabilité

Jusqu'à 60 % d'équivalents CO₂ en moins [E-4 kg CO2 eq]

10.90 CO₂eq
10.90 CO₂eq
Émissions de CO₂ par cycle avec le système Vario-X et la technologie de moteurs électriques
26.80 CO₂eq
26.80 CO₂eq
Émissions de CO₂ par cycle avec air comprimé
0
 
%
Changement climatique
0
 
%
Formation de particules
0
 
%
Pénurie de matières premières (fossiles)

Conception facile du système

Vario-X réduit les besoins en capteurs et en câbles, simplifie l'intégration grâce à la standardisation et permet une mise en service rapide grâce à l'installation « plug-and-play ».

Moins de câbles et de capteurs

Lorsqu'il est utilisé avec des pinces électriques, le système Vario-X nécessite moins de câblage et est équipé de capteurs intégrés directement dans l'entraînement de la pince.

Jusqu'à 75 % de câbles et de capteurs en moins

24 pièces
24 pièces
Composants nécessaires pour 8 pinces de puissance avec Vario-X
92 pièces
92 pièces
Composants nécessaires pour 8 pinces pneumatiques

Facile à adapter, à étendre et à modifier

Les pinces électriques peuvent être facilement intégrées dans les systèmes existants grâce au Vario-X. Les modifications ou la mise à l'échelle d'un système sont faciles à mettre en œuvre car aucune ligne pneumatique complexe n'est nécessaire.

Contrôle indépendant

Avec Vario-X, les pinces électriques peuvent être commandées indépendamment, tandis que les pinces pneumatiques dépendent d'un système central d'air comprimé.

Augmentation de la productivité

L'utilisation du système Vario-X révolutionne la production et augmente considérablement la productivité. La possibilité de produire plusieurs modèles sur un seul système sans temps de changement maximise l'efficacité. La réduction des taux de défaillance grâce à la maintenance prédictive augmente la disponibilité du système et minimise les temps d'arrêt.

0.8 min.
0.8 min.
Temps d'apprentissage pour les pinces servoélectriques
7 min.
7 min.
Temps d'apprentissage avec les pinces pneumatiques

Apprentissage au lieu d'une simulation

Les pinces électriques peuvent être facilement paramétrées à l'aide d'un logiciel pour définir les positions et les forces de préhension. Vario-X simplifie le processus d'apprentissage et permet de régler les pinces rapidement et avec précision sans intervention manuelle.

Optimisation basée sur les données

Données en direct et capteurs intégrés

Les pinces servoélectriques ne nécessitent aucun capteur externe. Le système fournit des données en direct, surveillant en permanence la position de la pince et fournissant des informations sur la qualité de la pièce à usiner.

Maintenance prédictive

Vario-X surveille en permanence l'état des pinces. Cela permet de planifier la maintenance à l'avance et d'éviter les pannes inattendues.

Paramétrage au lieu de programmation

Au lieu d'une programmation complexe et longue, le Vario-X permet de paramétrer facilement les composants du système au moyen d'une interface conviviale. Cela signifie que les réglages et les ajustements peuvent être effectués rapidement et intuitivement sans connaissances approfondies en matière de programmation.

Environnement de travail sain

Les systèmes sans air comprimé améliorent les conditions de travail et réduisent les risques pour la santé, car les niveaux de bruit sont considérablement réduits et la pollution de l'air due aux fuites dans le système d'air comprimé est éliminée.

Moins de nuisances sonores

Le Vario-X réduit considérablement les niveaux de bruit. Les systèmes pneumatiques génèrent souvent beaucoup de bruit lorsque l'air comprimé se dilate rapidement et passe à travers les vannes et les composants. Ce bruit est non seulement gênant, mais il peut également endommager l'ouïe au fil du temps.

Moins de pollution atmosphérique

Le Vario-X améliore la qualité de l'air pour les travailleurs. L'air comprimé libère souvent des particules d'huile qui dégradent l'air et présentent un risque pour la santé, en particulier pour les personnes qui travaillent régulièrement dans ce type d'environnement.

Contactez nos experts

Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!