Solutions de niveau suivant | Murrelektronik
Oops, an error occurred! Code: 20250509111838c0c1417e
Murrelektronik Next Level Solutions

Next Level Solutions

Smart Service
for Smart Systems

Télécharger la brochure
Murrelektronik Next Level Solutions

Parfois vite ou lentement, mais sans répit. La transformation numérique est arrivée et se fait déjà ressentir à l'échelle internationale. Elle ouvre de nombreuses possibilités et pose de nouveaux défis.

Dans le domaine de la transition technologique, Murrelektronik a toujours été le leader influent. Nous sommes actifs depuis le début à mesure que de nouvelles tendances s’imposent comme normes. Notre approche s’inspire d’une question : Comment nos clients peuvent-ils bénéficier de ces nouvelles technologies ?

La transformation technologique en cinq éléments :

IO Link Logo
Le déploiement de la liaison IO-Link

Le déploiement de la liaison IO-Link. La liaison IO-Link est la seule norme internationale qui connecte les capteurs et les actionneurs indépendamment du protocole de bus de terrain. La mise au point de cette technologie de connexion empirique est une étape essentielle pour remplacer les capteurs simples et les actionneurs par du matériel intelligent.

 

Téléchargez le livre blanc

IoT Logo
Internet des objets

Pour Murrelektronik, l'Internet des objets est tout simplement une nouvelle façon de transférer les données des appareils intelligents vers le cloud. Ce procédé est indépendant de l'unité de commande et nécessaire pour transmettre des données à un système de haut niveau.

 

Téléchargez le livre blanc

Logo Profibus à Profinet
Passer du bus de terrain à l'Ethernet industriel

... représente le passage de systèmes de bus fermés traditionnels aux systèmes ouverts basés sur Ethernet. Le standard PROFINET permet des performances élevées, une fonctionnalité exceptionnelle et un service simple avec un effort de montage minimal.

 

Téléchargez le livre blanc

Logo de sécurité
Sécurité

Jusqu'à présent, la conception d'un système de sécurité dans votre machine ou système nécessitait une deuxième unité de commande. Il était utilisé pour connecter les capteurs de sécurité au système de contrôle et arrêter les actionneurs de manière fiable, indépendamment de tous les autres appareils.

 

Téléchargez le livre blanc

Éléments mécatroniques
Éléments mécatroniques

Une tendance se dessine sous la conception modulaire dans l'installation électrique de machines et d'installations. Nous soutenons cette tendance et proposons des éléments de machine pré-assemblés, pré-configurés et indépendants du fabricant et du système. Vous pouvez les intégrer dans vos paramètres d'automatisation en tant que composants standard. Cela permet des conceptions simplifiées et réduit le nombre de composants individuels dans vos machines et systèmes.

   

Téléchargez le livre blanc

Prenez rendez-vous et suivez les conseils de nos experts !

Nous sommes là pour vous épauler avec un travail de petite et grande envergure. De l'inventaire sur site à la création de concepts techniques et économiques complets et même à la définition du matériel disponible. En mettant en œuvre la solution optimale, nous vous assistons avec des plans techniques, des informations de catalogue électroniques et même avec la mise en service. Même pour le service après-vente, bien après que les produits sont livrés et intégrés dans le système, sachez que nous sommes toujours au bout du fil. Nous avons plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie et c’est cette compétence qui vous portera au sommet !

 

Demande de contact

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!