Solutions d'automatisation pour l'énergie éolienne | Murrelektronik

Solutions d'automatisation pour l'énergie éolienne

Concepts d'automatisation pour éoliennes

Systèmes d'automatisation flexibles qui vous assistent dans l'installation d'éoliennes.

  • Connectez les capteurs plus rapidement

  • Maintenir les systèmes plus rapidement

  • Gagnez de la place grâce à des armoires plus petites

Discutez avec nous dès maintenant des solutions possibles

Ces défis vous sont-ils familiers?

Le raccordement des capteurs/actionneurs prend beaucoup de temps.

Des interfaces standardisées permettent de connecter les capteurs via plug & play.

Chaque minute d'attente compte.

Une surveillance intelligente et une maintenance prédictive garantissent une disponibilité à long terme.

Les systèmes complexes vous ralentissent.

Des interfaces standardisées et une technologie modulaire uniformisent et optimisent vos processus.

Les travailleurs qualifiés sont difficiles à trouver.

Même sans électriciens spécialisés sur place, les systèmes doivent rester faciles à entretenir.

La configuration et la mise en service prennent du temps.

Grâce à la solution d'automatisation optimale, la mise en service peut être effectuée en un rien de temps.

La solution idéale pour franchir une nouvelle étape importante

Le secteur de l'énergie éolienne est confronté à des exigences croissantes en matière d'efficacité et de durabilité. Grâce à notre système bien conçu, vous pouvez utiliser les ressources de manière optimale et assurer votre réussite économique.

Obtenir des conseils d'experts

Mise en service rapide

Les connecteurs standardisés permettent de raccorder facilement et en toute sécurité les composants utilisés dans les installations techniques. Cela accélère le processus et évite les erreurs, car il n'est plus nécessaire de procéder à un câblage complexe. Non seulement le raccordement est ainsi plus efficace, mais cela permet également de gagner un temps considérable.

Le diagnostic simplifié

Les fonctions de diagnostic intégrées au module permettent une détection rapide des défauts. Vous pouvez voir d'un seul coup d'œil où se situe le problème. Cela réduit le temps nécessaire au dépannage et permet une correction rapide, ce qui réduit les temps d'arrêt.

Réduire la taille de l'armoire de commande

L'installation décentralisée, directement sur le terrain, réduit considérablement la taille de l'armoire. Cela réduit les efforts de câblage, permet de gagner de l'espace et raccourcit le temps d'installation. Des solutions de systèmes intelligents permettent une conception efficace et flexible de l'architecture du système.

Structure de système efficace

L'installation décentralisée des composants techniques directement sur la machine réduit considérablement l'espace nécessaire dans l'armoire. Cela permet non seulement de gagner de la place, mais aussi de simplifier l'installation et de minimiser les efforts de câblage. Grâce à des solutions modulaires, la structure du système peut être conçue de manière flexible et efficace. Les connexions enfichables préassemblées permettent une installation rapide et sans erreur. Le temps de montage de la nacelle est considérablement réduit, parce que tous les sous-systèmes précâblés sont connectés directement aux modules IP67. Il suffit de les relier entre eux à l'aide d'un câble de données et d'un câble d'alimentation. De plus, les affichages de diagnostic intégrés à l'appareil garantissent une localisation immédiate des défauts, ce qui accélère les réparations et réduit considérablement les temps d'arrêt.

Contactez-nous

Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!