Solutions d'automatisation pour installations photovoltaïques | Murrelektronik

Solutions d'automatisation pour systèmes photovoltaïques

Concepts d'automatisation pour les systèmes photovoltaïques

Des systèmes d'automatisation flexibles qui vous assistent dans l'installation de systèmes photovoltaïques, par exemple pour les stations météorologiques, les commandes de suiveurs solaires ou les convertisseurs de puissance.

  • Acquisition fiable de données météorologiques

  • Contrôle optimal des suiveurs

  • Solutions d'installation solides et fiables pour onduleurs

Discutez avec nous dès maintenant des solutions possibles

Ces défis ralentissent-ils vos progrès?

Le raccordement des capteurs prend beaucoup de temps.

Les capteurs peuvent être connectés via des interfaces plug-and-play standardisées.

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée est un défi.

Les systèmes sont conçus de manière à ce que la maintenance puisse être effectuée sans faire appel à des électriciens spécialisés.

La configuration et la mise en service prennent beaucoup de temps.

La mise en service est réalisée dans les plus brefs délais grâce à la solution d'automatisation optimale.

Les pièces de rechange sont nécessaires partout dans le monde.

Grâce à nos quatre sites de fabrication mondiaux, nos composants sont toujours disponibles, où que vous soyez.

Les données météorologiques sont essentielles pour l'exploitation et les demandes d'indemnisation.

Grâce à une solution d'automatisation optimale, les données météorologiques sont enregistrées de manière fiable.

Augmentation du rendement grâce à un suivi précis

Vario-X combine la collecte intelligente de données météorologiques avec un contrôle précis des suiveurs solaires, pour une efficacité maximale sur chaque mètre carré. Résultat : un rendement optimal et une augmentation durable du rendement des installations photovoltaïques au sol.

Obtenir des conseils d'experts

Enregistrement fiable des données météorologiques

Le système Vario-X, puissant et sans armoire électrique, transmet les données météorologiques certifiées au système SCADA et les stocke dans une base de données inviolable.

  • Connectez facilement des capteurs certifiés

  • Installation facile grâce aux câbles préassemblés

  • Configurer au lieu de programmer

  • Données sécurisées, valables pour la certification des événements météorologiques

Contrôle optimal des suiveurs

Le système Vario-X offre un PC industriel puissant. En plus de l'environnement d'exécution PLC, il offre la possibilité d'utiliser un environnement Linux. Cela permet d'effectuer des tâches supplémentaires, telles que la centralisation du contrôle des trackers en exécutant le logiciel du fabricant du tracker.

  • Système tout-en-un sans armoire

  • Communication avec les trackers via radio ou série (par exemple, ZigBee, LoraWan, ...)

  • Enregistrement des alarmes, calcul des positions des trackers, communication avec la station météo

  • Communication avec SCADA, base de données, IIoT, etc.

Câblage et communication efficaces pour les systèmes basse tension

Le câblage du convertisseur de puissance optimise le câblage interne, la distribution d'énergie basse tension et la communication. Il comprend:

  • Isolateurs flexibles, safety et autotransformateurs

  • Alimentations électriques et transformateurs

  • Fusibles électroniques

  • Switches

  • Câblage pour capteurs, actionneurs, communication, énergie et électrovannes

Contactez-nous

Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!