Module UPS Emparro ACCUcontrol | Murrelektronik

Emparro ACCUcontrol

Garder les machines en vie

Le module UPS Emparro ACCUcontrol complète le système d'alimentation haute performance Emparro. En cas d’une panne de courant  il passe automatiquement en mode batterie et évite les temps d'arrêt de la machine. L'investissement dans un système UPS se rentabilise la toute première fois qu'un temps d'immobilisation est évité.
Les batteries au plomb externes d'une capacité allant jusqu'à 40 Ah assurent une longue durée de vie des relais. Le module UPS est disponible pour les systèmes 20 A ou 40 A. Le module Emparro ACCUcontrol peut être assemblé sans outils et ne nécessite aucun entretien. Étant donné qu'il est large de 65 mm seulement le modèle 20 A nécessite très peu de place dans l'armoire électrique.

Alimentation électrique fiable en cas de panne

  • Les temps d'arrêt de la machine sont évités grâce à une commutation ininterrompue sur le fonctionnement à batterie en cas de panne de courant
  • Durée de vie maximale grâce à la charge de la batterie à température contrôlée
  • Grande sécurité de fonctionnement grâce à des possibilités de commande et de diagnostic complètes avec entretien prédictif
  • Une fonction d'arrêt pour les IPC empêche la perte de données à l'aide d'un logiciel informatique simple d'utilisation
Connexion simple
Durée de vie maximale
Maintenance prédictive
Pictogramme de connexion simple Murrelektronik
Connexion simple aux IPC

Emparro ACCUcontrol est facilement connecté à un ordinateur industriel via mini-USB. Dans le cas d’une panne de courant le PC industriel s'éteindra de manière contrôlée. Aussi la surveillance en direct de la tension du réseau et de l'état de charge de la batterie est possible. Les états de fonctionnement peuvent être documentés dans un protocole et les paramètres de fonctionnement peuvent être facilement réglés sans problème.

Pictogramme de durée de vie maximale Murrelektronik
Durée de vie maximale : Plus c’est frais, Mieux c’est

Les batteries sont plus performantes et vivent plus longtemps à des températures plus fraîches. En conséquence Emparro ACCUcontrol peut charger les batteries en fonction de la température. La tension de charge est adaptée à la température ambiante. Cette fonction vous permet d'obtenir une durée de vie maximale de la batterie même dans un environnement à haute température.

Pictogramme de maintenance prédictive Murrelektronik
Maintenance prédictive: Informez-vous avant la panne

Emparro ACCUcontrol surveille en permanence la résistance interne des batteries connectées. Si les limites sont dépassées l'appareil émet un signal d'avertissement par l'intermédiaire d'un contact d'alarme. Le remplacement de la batterie peut alors avoir lieu lors du prochain entretien. Ces informations prédictives évitent les pannes imprévues et vous évitent d'avoir à envoyer des techniciens sur le terrain pour de petits travaux. 

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter