Alimentation à découpage Emparro67 | Murrelektronik

Emparro67

Alimentations à découpage pour concepts d'installation décentralisée

Alimentation électrique directement sur le consommateu

Les alimentations à découpage Emparro67 sont conçues pour les environnements industriels. Elles sont suffisamment durables pour résister aux environnements extrêmes. Les pertes de puissance diminuent nettement parce que les alimentations sont positionnées directement sur le consommateur et parce que la conversion de 230 V CA en 24 V CC a lieu uniquement sur place. La facture énergétique diminue. Effet secondaire : les dimensions des armoires électriques peuvent être réduites.

Décentralisation conséquente

  • Pertes de puissance minimes
  • Grand rendement jusqu'à 94,2 %
  • PFC actif
  • Jusqu'à une température ambiante de 85 °C
  • Boîtier extrêmement robuste encapsulé (IP67)
  • Toujours protégé contre le contact même à pleine charge
  • Forme particulièrement plate et compacte
Classé IP67
Limiteur de courant
Power Boost
Rendement
Temps moyen du bon fonctionnement (MTBF)
Tension d'entrée
Pictogramme d'évaluation IP Murrelektronik
Résistant aux aléas de l’environnement

L’appareil est étanche à la poussière, inviolable et protégé contre l'immersion temporaire qui est défini par le fait de rester jusqu'à 30 minutes dans l'eau à une profondeur de 1 m.

Protection contre les dégâts liés au surcharge

En cas de surcharge  la tension de sortie est régulée par un courant constant. Elle est limitée à 100% du courant nominal (ou à 150% en mode Power Boost). Cela protège l'alimentation électrique contre les dégâts.

Pictogramme de booster de puissance Murrelektronik
Démarrage avec une seule alimentation

L'appareil fournit jusqu'à 50% de puissance supplémentaire pour démarrer des charges et des capacités plus élevées sans avoir à utiliser une deuxième alimentation.

Pictogramme d'efficacité Murrelektronik
95 % de rendement

Un rendement plus élevé est égal à une perte de puissance minimale  ce qui équivaut à une réduction des coûts d'exploitation. La température de fonctionnement plus basse du Emparro garantit que l'appareil  et ses composant  ne seront pas affectés par l'accumulation de chaleur dans l'armoire. Par conséquent  des armoires électriques de dimensions plus petites peuvent être utilisées.

Valeur MTBF élevée

Emparro67 a une valeur M élevée. MTBF décrit le temps moyen de bon fonctionnement.

Un Acteur international

La large plage de tension d'entrée rend Emparro utilisable dans le monde entier.

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour
Newsletter