MVK Fusion CIP Safety IP67 - EtherNet/IP et IO-Link | Murrelektronik

Module de sécurité fonctionnelle 3-en-1

MVK Fusion CIP Safety

Une ingénierie efficace grâce au MVK Fusion CIP Safety

Le MVK Fusion CIP Safety combine trois fonctions centrales : les capteurs et actionneurs TOR, les entrées et sorties safety, et l’IO-Link. Cela permet de réduire le nombre de modules bus de terrain nécessaires dans l'installation, jusqu'à un seul dans le meilleur des cas. L'installation devient ainsi plus simple et plus rapide.

Divers adaptateurs sont disponibles pour simplifier le raccordement des appareils avec des signaux safety et standards.

Les sorties de sécurité bipolaires configurables peuvent être utilisées pour la fonction d'arrêt sûr du couple (Safe Torque Off).

Les entrées de sécurité configurables, simples ou redondantes, peuvent être utilisées avec des contacts secs ou des dispositifs à sortie OSSD.

Le fonctionnement de nombreux dispositifs, tels que les arrêts d’urgence avec bouton de réinitialisation ou les interverrouillages, nécessite une combinaison de signaux de sécurité et de signaux standards.

Port IO-Link de classe A pour l’éclairage ou l’extension d’E/S.

Port IO-Link de classe B avec sortie de sécurité pour atteindre jusqu’au niveau PLd sur les collecteurs de vannes et autres dispositifs de sortie.

Safety Out (FDO)

Le port de sortie sécurisé X3 offre une solution puissante et flexible pour vos applications.

  • Jusqu’à 2 A par canal
  • Une ou deux sorties de sécurité par port E/S
  • Comportement de sortie réglable (P-P, P-M, P-P-M)
  • Commande de divers types d’actionneurs, y compris les vannes doubles
  • Haute couverture diagnostique grâce au test en obscurité

Safety In (FDI)

Les ports d’entrée sécurisés X0, X1 et X2, chacun à deux canaux, enregistrent les signaux des capteurs de sécurité typiques jusqu’au niveau de performance maximal PLe.

  • Impulsions de test individuelles pour détecter les défauts périphériques
  • Alimentation robuste 24 V DC / 700 mA
  • Protégé contre les courts-circuits et les surcharges
  • Paramètres réglables tels que la divergence, le délai d'entrée et la valence du capteur

Ethernet

Ports Ethernet M12 codés D pour la communication fond de panier.

IO-Link

Les emplacements IO-Link X6 et X7 permettent l’intégration économique de capteurs et actionneurs complexes dans le système bus de terrain et étendent les signaux numériques standards.

  • Ajout de jusqu’à 32 E/S numériques supplémentaires grâce aux hubs IO-Link
  • Arrêt sécurisé des dispositifs IO-Link jusqu’au niveau de performance PLd grâce au port IO-Link de classe B X7

DIO

Les ports numériques X4 et X5 offrent une flexibilité et une efficacité maximales.

  • Peuvent être utilisés en entrée ou en sortie
  • Délai d’entrée réglable de 1 à 15 millisecondes
  • Alimentation dédiée aux capteurs jusqu’à 700 mA
  • Les sorties supportent jusqu’à 2 A par canal
  • Protégé contre l’inversion de polarité, les courts-circuits et les surcharges

Power

Alimentation M12 codée L Power avec un courant allant jusqu’à 16 A.
Le port XD2 transmet la tension.

Configuration de la sécurité en seulement quelques clics de souris

Le MVK Fusion CIP Safety simplifie la configuration des capteurs et actionneurs liés à la sécurité. La configuration s’effectue facilement dans l’outil d’ingénierie du fabricant du contrôleur. 

Il n’est pas nécessaire d’utiliser un outil spécifique du fabricant pour transférer le SNN (Safety Network Number) vers un nouvel appareil. Cela permet de gagner du temps et de réduire le stress en éliminant les risques d’erreurs de saisie.

  • Boîtier robuste en métal 

  • Résistant aux chocs et aux vibrations

  • Indice de protection IP67

  • Plage de températures de -30 °C à +60 °C

  • CIP Safety

  • Certifications: CE, UKCA, UL, TÜV

  • N° d'art. 55514

Options de connexion

MVK Fusion CIP Safety
Adaptateur de sécurité 8 broches
Coupleur en T
Rideau lumineux
Interrupteur de verrouillage de sécurité
Bouton d’arrêt d’urgence avec réinitialisation
Alimentation IO-Link intégrée à la machine
Contrôleur CIP Safety
Variateur avec fonction d'arrêt sûr du couple (Safe Torque Off)
Colonne lumineuse RGB IO-Link
Hub IO-Link Cat. 3
Capteur photoélectrique
Capteurs de proximité
Bobine d'électrovannes

Contactez-nous

Veuillez entrer le résultat du calcul.
captcha
* Champ obligatoire
Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!