pure.IO - L'IO-Link dans sa forme la plus pure | Murrelektronik

L'IO-Link dans sa forme la plus pure

pure.IO

pure.IO offre la solution la plus simple et la plus efficace pour découvrir l'univers IO-Link. Avec sa nouvelle génération de maîtres IO-Link et de modules d'E/S IO-Link, Murrelektronik établit de nouvelles références en matière d'efficacité, de flexibilité et de capacités de diagnostic.

Les petits détails qui font toute la différence :

Une conception compacte alliant flexibilité maximale et diagnostics intelligents.

1) ULTRA-COMPACT ET RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT : boîtier en plastique robuste (collé) avec indice de protection IP65

2) 8 ports IO-LINK

3) MULTIPROTOCOLE : PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT, IIoT (API REST et MQTT) et interface utilisateur Web

4) INDICATION D'ÉTAT INNOVANTE : visibilité à 360°, transparence totale du processus et diagnostic simplifié grâce à des LED d'angle et grâce à trois LED d'état par port

 

La gamme performante de maîtres IO-Link et de modules d'E/S IO-Link constitue la solution idéale pour les applications standard, par exemple dans les secteurs de l'emballage et de l'intralogistique.

Conception innovante de logements

La gamme pure.IO séduit par son nouveau boîtier breveté et innovant :

  • Une transparence totale : grâce à des outils de diagnostic intégrés et nouvellement développés, vous disposez d'une vue d'ensemble complète de l'état des modules et de l'ensemble du déroulement du processus.

  • Compacts et polyvalents : grâce à leurs dimensions réduites et à leur faible poids, ces modules sont ultra-compacts, légers et polyvalents.

  • Durable : grâce au boîtier collé, les composants peuvent être démontés et recyclés. La conception compacte permet d'économiser de l'espace, des matériaux et de l'énergie, en particulier lorsqu'elle est montée sur des éléments mobiles de l'installation.

Connexion en série IO-Link

Avec Murrelektronik, l'alimentation et le bus de terrain peuvent toujours être connectés en série comme d'habitude. Les nouveaux modules d'E/S pure.IO IO-Link permettent désormais également de connecter les modules IO-Link en série, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour les installations décentralisées.

Aucune perte de port. Une portée accrue. Une flexibilité maximale.

  • Connexion en série de la communication IO-Link, de l'alimentation et du bus de terrain

  • Jusqu'à 256 E/S par maître

  • Longueur de connexion pouvant atteindre 40 m grâce au port d'extension IO-Link (2 x 20 m)

  • Plug & play – aucune configuration ni paramétrage nécessaire

Vos avantages

  • Moins de câblage et d'efforts d'installation

  • Des possibilités d'installation variées et une flexibilité maximale

  • Réduction des coûts

  • Diagnostic rapide et entretien facile

 

Télécharger la brochure (PDF)

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!