Achieve More Together - Murrelektronik devient le 60e membre de la Single Pair Ethernet System Alliance | Murrelektronik

février 16, 2024

Achieve More Together - Murrelektronik devient le 60e membre de la Single Pair Ethernet System Alliance

La mise en réseau est le thème principal de l'Internet industriel des objets (IIoT). La technologie qui sous-tend l'Ethernet à paires simples a le potentiel de faire avancer ce sujet. Murrelektronik a le plaisir d'annoncer qu'elle a rejoint la Single Pair Ethernet System Alliance en tant que 60e membre. Fondée en 2020, l'Alliance rassemble des entreprises de différents secteurs, domaines d'application et pays du monde entier afin de promouvoir la technologie permettant une communication transparente entre les appareils de terrain et le nuage. L'objectif principal du groupe est d'établir une norme Single Pair Ethernet (SPE). Olaf Prein, directeur de la gestion du développement commercial SCS - Sales & Customer Solutions chez Murrelektronik GmbH, déclare : "Nous sommes heureux d'être le 60e membre de la Single Pair Ethernet System Alliance. C'est une excellente occasion de travailler ensemble sur une technologie normalisée prometteuse qui profitera aux clients du monde entier."

La technologie SPE permet une connexion transparente des appareils du niveau OT au niveau IT. La technologie SPE permet la transmission de données via une seule paire de fils (au lieu d'une ligne à deux ou quatre paires) qui peut également être utilisée pour alimenter les dispositifs SPE en même temps. Cela permet des protocoles ouverts, une communication transparente entre les dispositifs SPE sur des longueurs de câble allant jusqu'à 1 000 mètres. Sur les interfaces normalisées IEEE 802, des vitesses de données de 10Mbit/s à 10Gbit/s sont possibles sur une ligne bifilaire. Cela signifie que les solutions SPE existantes et futures ont le potentiel de devenir un élément central d'une architecture de réseau compatible avec l'Internet des objets.

Murrelektronik est une entreprise familiale de technologie d'automatisation opérant à l'échelle internationale. Plus de 3 000 spécialistes dans 50 pays travaillent sur des connexions électriques économiques et efficaces dans les machines et les usines. Avec des systèmes personnalisés, les produits de Murrelektronik connectent tous les assemblages électriques - signaux, données ou énergie.

Téléchargements

Les dernières actualités de notre société

Gagnez en compétence ! Découvrez nos formations !

Votre partenaire dans l'innovation vous propose des formations

En savoir plus

Data Panel est un nouveau membre du groupe Murrelektronik

Avec la création de la société Data Panel GmbH, le groupe Murrelektronik élargit sa gamme de produits pour inclure des solutions d'installation individuelles et décentralisées pour…

En savoir plus

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!