décembre 1, 2020
Data Panel est un nouveau membre du groupe Murrelektronik
Avec la création de la société Data Panel GmbH, le groupe Murrelektronik élargit sa gamme de produits pour inclure des solutions d'installation individuelles et décentralisées pour les machines mobiles qui fonctionnent souvent dans des conditions environnementales très rudes et difficiles.

Des niveaux élevés de vibrations et de poussière lors de la récolte des pommes de terre, des températures glaciales et du sel de déneigement des routes ainsi qu'une forte contamination par la boue et la terre sur les chantiers sont des conditions de travail quotidiennes typiques pour ces machines. Les concepts d'installation traditionnels encore très répandus, avec des faisceaux de câbles rigides et des boîtes à bornes qui souvent ne sont pas étanches, atteignent leurs limites avec le développement technologique croissant et la variabilité des machines dans des conditions environnementales aussi difficiles. Contrairement aux solutions d'installation traditionnelles, Data Panel propose désormais un module de système coordonné, modulaire et enfichable pour les applications exigeantes.
Les solutions personnalisées composées de modules de bus de terrain et de répartiteurs passifs de Data Panel et de connecteurs préassemblés de Murrelektronik sont parfaitement adaptées aux applications du client, testées de manière exhaustive et, en même temps, particulièrement robustes, durables et fiables.
Les experts de Murrelektronik et de Data Panel conseillent les clients dans le domaine des engins mobiles individuellement sur place afin de trouver avec eux la solution d'installation optimale.