avril 17, 2018
Protocol change with a flick of the wrist SOLID67 is the new Murrelektronik line of compact I/O modules. They simplify installations in the field and are especially attractive for applications with IO-Link sensors and actuators. The modules provide eight IO-Link slots close to the process itself and can easily incorporate classic IOs into the system as well.
Thanks to the fully encapsulated metal housing, and impressive vibration and shock resistance (15 and 5 G); the modules are ready for use in rough industrial environments, even in a temperature ranging from -20 to +70 °C. This opens the way for numerous applications. The extensive diagnostic functions of the module, available via the control system or an integrated web server, make troubleshooting a simple matter.
Votre partenaire dans l'innovation vous propose des formations
La mise en réseau est le thème principal de l'Internet industriel des objets (IIoT). La technologie qui sous-tend l'Ethernet à paires simples a le potentiel de faire avancer ce…
Avec la création de la société Data Panel GmbH, le groupe Murrelektronik élargit sa gamme de produits pour inclure des solutions d'installation individuelles et décentralisées pour…