EMERGENCY STOP and RESET buttons | Murrelektronik

décembre 10, 2018

Multi-Colored Light Effects

The EMERGENCY STOP and RESET buttons from Murrelektronik are integrated in electronic installations using preconfigured M12 standard cables. A time-saving solution that reduces the risk of faulty wirings. The 'Plug & Play' feature makes integrating the command devices in machines and systems faster.

EMERGENCY STOP and RESET buttons from Murrelektronik

They are used whenever individual command and signaling devices are included in decentralized systems, for example on protective fences or at production stations. The versions with an ultra-compact width of 42 mm are perfect to connect to standard aluminum profiles.

Murrelektronik has a version of the EMERGENCY STOP button with an illuminated RESET button in the housing. It can be integrated into the installation solution in such a way that the button is illuminated when a restart is possible. Five colored button caps are included in each packaging which allow you to create the desired colored lighting effect.

Téléchargements

Les dernières actualités de notre société

Vario-X: Innovant et performant

Le contrôleur Vario-X de Murrelektronik est un PC industriel robuste et fiable pour les applications de production et de fabrication exigeantes.

En savoir plus

Modlight60 Pro RGB - Pour une signalisation claire et fiable

La tour de signalisation Modlight60 Pro RGB IO-Link de Murrelektronik est une solution polyvalente, adaptable et économique pour les applications qui nécessitent une signalisation…

En savoir plus

Mico67 - Surveillance des circuits de charge sur le terrain

Aussi tôt que nécessaire, aussi tard que possible - l'arrêt intelligent est la caractéristique principale de Mico, le module de distribution d'énergie de Murrelektronik. Mico67…

En savoir plus

Carrière
Joindre notre équipe!
Newsletter
Toujours d'actualité!