Clé dynamométrique
Tourner jusqu'à entendre le clic
La clé dynamométrique de Murrelektronik garantit la qualité constante et la stabilité des connecteurs. Tournez la clé jusqu'à entendre le clic et garantissez une qualité de connexion constante à long terme avec un indice de protection IP67. La clé dynamométrique est disponible en 6 dimensions : M8, M8 Food & Bev. M12 M12 Food & Bev. M23 et 7/8 et fonctionne avec tous les connecteurs Murrelektronik de la même dimension.