Coupleurs en T - deux signaux un emplacement | Murrelektronik

Coupleurs en T

Capacité de connexion accrue

Le coupleur en T double la capacité de connexion en fournissant deux connecteurs et simplifie l'installation avec des écrous de couplage fixes. En augmentant la capacité de connexion, le coupleur en T réduit considérablement le nombre d'E/S de bus de terrain ou de boîtes de répartition (jusqu'à 50 %). Il réduit les dépenses en équipement, facilite l'installation et permet d'économiser de la main d'œuvre et du temps d’entretien.

Compactes et pratiques

  • Disponibles en M8 et M12
  • Modèles mixtes pour le branchement de différentes fiches
  • Avec de nombreuses configurations de broches différentes
  • Modèles avec voyants LED pour l'affichage d'état
  • Modèles blindés et non blindés
  • Solution de montage intelligentes

Peut aussi vous intéresser :

Bonjour