Mico67 - Surveillance des circuits de charge sur le terrain | Murrelektronik

février 17, 2024

Mico67 - Surveillance des circuits de charge sur le terrain

Aussi tôt que nécessaire, aussi tard que possible - l'arrêt intelligent est la caractéristique principale de Mico, le module de distribution d'énergie de Murrelektronik. Mico67 améliore les solutions d'installation décentralisées et transfère la surveillance des circuits de charge de l'armoire de commande vers le terrain.

Murrelektronik a ajouté deux nouveaux modules de protection électronique contre les surintensités à la famille de produits Mico. Grâce à l'indice de protection IP67, ces modules conviennent parfaitement aux applications dans lesquelles un grand nombre de capteurs et d'actionneurs ayant des exigences similaires doivent être protégés. Un connecteur M12 codé L alimente les modules avec un courant allant jusqu'à 16 A, qui peut également être transmis dans certaines variantes. Chaque module est équipé de 4 ports NEC Class 2 codés M12 A avec une protection de 2 A ou 4 A, selon la variante. Cela ouvre la voie à des concepts d'installation entièrement nouveaux pour créer des solutions d'alimentation électrique.

Les modules, qui ne nécessitent aucun prémontage, sont résistants à la température et très compacts. Des diodes électroluminescentes indiquent l'état de fonctionnement de chaque port et clignotent lorsqu'une charge de 90 % est atteinte. En cas de surcharge ou de court-circuit, les LED clignotent en rouge et le Mico67 ferme immédiatement le port concerné. La déconnexion de la tension d'entrée facilite la réinitialisation.

Téléchargements

Les dernières actualités de notre société

Vario-X: Innovant et performant

Le contrôleur Vario-X de Murrelektronik est un PC industriel robuste et fiable pour les applications de production et de fabrication exigeantes.

En savoir plus

Modlight60 Pro RGB - Pour une signalisation claire et fiable

La tour de signalisation Modlight60 Pro RGB IO-Link de Murrelektronik est une solution polyvalente, adaptable et économique pour les applications qui nécessitent une signalisation…

En savoir plus

Nouvelle gamme d'éclairage en IO Link

Feux de signalisation compacts et colonnes lumineuses IO Link !

En savoir plus

Bonjour
Newsletter