Un nouveau système modulaire ouvre la voie à des solutions d'installation modernes | Murrelektronik

décembre 1, 2020

Un nouveau système modulaire ouvre la voie à des solutions d'installation modernes

Voici le dilemme : vous vous heurtez constamment au même problème de câble et de câblage, la seule solution dont vous disposez utilise des produits existants et vous savez que le résultat final est loin d'être idéal. Mais c'est tout ce que vous avez ! C'est un problème frustrant auquel sont confrontés de nombreux ingénieurs électriciens. Il y a sûrement une meilleure solution, un meilleur moyen.

 

Data Panel GmbH, une entreprise du groupe Murrelektronik, a relevé le défi et propose désormais une solution d'installation électronique pour les machines mobiles qui est modulaire, très flexible et à l'épreuve du temps.

 

Le segment de marché des engins mobiles en est encore à ses débuts en ce qui concerne la "technologie d'installation rationnelle". Bien que les faisceaux de câbles et les boîtes à bornes soient la technologie dominante, ces dernières années, de plus en plus de technologies électroniques ont fait leur apparition dans les machines - ce qui a eu des répercussions sur l'effort de câblage des constructeurs de machines. En outre, les fabricants disposent aujourd'hui de plus d'options dans leur gamme de produits pour mieux couvrir les besoins du marché. Tout cela signifie que le faisceau de câbles et la solution de la boîte à bornes atteignent de plus en plus leurs limites.

 

Selon le type de machine, certains fabricants affirment qu'en raison du poids, le faisceau de câbles ne peut être installé qu'avec plusieurs mains et que, dans certains cas, le support d'une grue intérieure est nécessaire. Une autre situation critique est la suivante : lors de la connexion de nombreux torons individuels, il est difficile de s'assurer que chaque toron est bien tendu et étanche. Si même un seul joint d'étanchéité fait défaut, l'humidité ou un fluide de fonctionnement peut pénétrer directement dans le boîtier du contrôleur, du capteur ou de l'actionneur, provoquant une défaillance complète de la machine.

Un montage simple, rapide et sans erreur

En mars 2020, le groupe Murrelektronik a fondé la société Data Panel GmbH dans le but de résoudre ou d'éliminer les problèmes et les faiblesses décrits ci-dessus. Son portefeuille comprend des solutions d'installation électrotechnique décentralisée de haute qualité pour les machines mobiles. Ce système modulaire composé de modules de bus de terrain, de répartiteurs passifs et de câbles préassemblés offre un système hautement coordonné, modulaire et enfichable. Spécifiquement fabriqué pour le marché des machines mobiles, le nouveau système a révolutionné le câblage et permet de réaliser économiquement des lots de taille réduite.

 

Les modules de bus de terrain CANopen entièrement encapsulés de la famille de produits xtremeDB offrent huit emplacements pour les entrées ou les sorties. Les types de signaux - numérique, analogique, ratiométrique, fréquence/compteur et codeur - peuvent être configurés individuellement pour les entrées. Les commandes DO (4A/10A), PWM/PWM(I) et PVG du côté sortie complètent la gamme de signaux.

 

Grâce à la technologie de connexion compatible DT de bout en bout, le module, qui est fabriqué dans un matériau de boîtier en plastique renforcé, peut être utilisé dans des machines dans lesquelles le concepteur peut utiliser des câbles sous gaine préassemblés ou, alternativement, utiliser des fils simples pour la connexion.

 

L'utilisation de distributeurs passifs constitue l'étape intermédiaire entre le câblage parallèle du faisceau de câbles ou de la boîte à bornes et la technologie de bus de terrain enfichable. Elle offre également la possibilité d'amener sur le terrain les entrées et les sorties "embarquées" du contrôleur de manière simple et économique. Contrairement au faisceau de câbles, le système enfichable permet des extensions ou des adaptations ultérieures de l'électronique de la machine sans aucun problème.

 

Grâce à la famille complète de produits xtremeDB, le réglage et la mise en service des machines peuvent être effectués sans connaissances particulières à l'aide des câbles de raccordement préassemblés et testés de Murrelektronik, basés sur la technologie d'enfichage DT. Lorsque ces câbles de raccordement sont utilisés, les modules actifs et passifs répondent aux exigences des normes IP68, IP66K et IP69K. Le câble peut également être assemblé avec des connecteurs DT ou compatibles. Le système modulaire de composants préassemblés et testés et la vaste gamme d'accessoires garantissent un degré élevé d'indépendance lors du câblage des capteurs et des actionneurs. Un autre avantage d'xtremeDB est l'indépendance vis-à-vis des fabricants de câbles. Grâce à la facilité de manipulation des composants du nouveau système modulaire d'installation, les constructeurs de machines ne sont pas dépendants de leurs ressources en capacité.

 

Dans la boîte à bornes, le changement de technologie entraîne un gain de place important, puisque les modules d'entrée et de sortie supplémentaires et le niveau de terminal potentiel sont remplacés en plus de la commande mobile. Ainsi, les signaux ne sont plus câblés individuellement et laborieusement "dans la boîte", mais simplement et efficacement installés de manière décentralisée dans la machine - la boîte à bornes peut ainsi être plus petite ou, dans le cas idéal, même complètement omise. Les passe-câbles à vis et donc les points faibles potentiels ne sont plus nécessaires. Le temps d'installation est ainsi réduit au minimum.

 

En cas d'intervention, les câbles de raccordement peuvent être remplacés rapidement et facilement sur place ou réparés.

 

Téléchargements

Les dernières actualités de notre société

Vario-X: Innovant et performant

Le contrôleur Vario-X de Murrelektronik est un PC industriel robuste et fiable pour les applications de production et de fabrication exigeantes.

En savoir plus

Modlight60 Pro RGB - Pour une signalisation claire et fiable

La tour de signalisation Modlight60 Pro RGB IO-Link de Murrelektronik est une solution polyvalente, adaptable et économique pour les applications qui nécessitent une signalisation…

En savoir plus

Mico67 - Surveillance des circuits de charge sur le terrain

Aussi tôt que nécessaire, aussi tard que possible - l'arrêt intelligent est la caractéristique principale de Mico, le module de distribution d'énergie de Murrelektronik. Mico67…

En savoir plus

Bonjour
Newsletter