Vario-X: Innovant et performant | Murrelektronik

février 19, 2024

Vario-X: Innovant et performant

Le contrôleur Vario-X de Murrelektronik est un PC industriel robuste et fiable pour les applications de production et de fabrication exigeantes.

Vario-X de Murrelektronik est un système d'automatisation modulaire qui intègre de manière décentralisée des capteurs et des actionneurs dans l'environnement immédiat de la machine et offre une solution flexible et évolutive pour toutes les applications. En développant le contrôleur Vario-X, Murrelektronik a créé un PC industriel performant et polyvalent qui, en tant que contrôleur décentralisé, peut être utilisé au cœur d'une machine ou intégré dans un réseau de commande de niveau supérieur. Outre un grand nombre d'interfaces physiques, il offre également une large gamme de protocoles de communication. Grâce à un indice de protection IP67, il peut être installé directement sur la machine, ce qui ouvre la voie à des concepts d'installation décentralisée de pointe sans armoire de commande.

Très polyvalent

La fonctionnalité PLC CODESYS V3 lui permet de contrôler de manière autonome les machines et les systèmes, tandis que la fonctionnalité maître EtherCAT facilite la connexion haute performance des appareils de terrain tels que les variateurs et les modules d'E/S. Le contrôleur Vario-X peut être intégré dans des systèmes de commande de niveau supérieur via les interfaces PROFINET et EtherNet/IP. 

Les visualisations peuvent être créées dans CODESYS V3 et représentées à l'aide de WebVisu sur n'importe quel type d'unité d'affichage/contrôle locale ou distante, comme les IHM, les smartphones, les tablettes et les PC.

Téléchargements

Les dernières actualités de notre société

Modlight60 Pro RGB - Pour une signalisation claire et fiable

La tour de signalisation Modlight60 Pro RGB IO-Link de Murrelektronik est une solution polyvalente, adaptable et économique pour les applications qui nécessitent une signalisation…

En savoir plus

Mico67 - Surveillance des circuits de charge sur le terrain

Aussi tôt que nécessaire, aussi tard que possible - l'arrêt intelligent est la caractéristique principale de Mico, le module de distribution d'énergie de Murrelektronik. Mico67…

En savoir plus

Nouvelle gamme d'éclairage en IO Link

Feux de signalisation compacts et colonnes lumineuses IO Link !

En savoir plus

Bonjour
Newsletter