Modlight60 Pro RGB - Pour une signalisation claire et fiable | Murrelektronik

février 18, 2024

Modlight60 Pro RGB - Pour une signalisation claire et fiable

La tour de signalisation Modlight60 Pro RGB IO-Link de Murrelektronik est une solution polyvalente, adaptable et économique pour les applications qui nécessitent une signalisation claire et fiable.

Avec 20 segments de LED RVB, 21 couleurs réglables et dix modèles de lumière différents, la tour de signalisation Modlight60 Pro RGB IO-Link de Murrelektronik offre des options flexibles pour une signalisation claire, attirant l'attention, en séparant visuellement les différents segments de LED RVB - même dans des environnements difficiles. La luminosité des LED peut être réglée de manière variable, avec un mode éco réduisant la luminosité de 50 % pour créer une tour de signalisation économe en énergie. Une version de la tour est équipée d'un buzzer avec huit sons différents pour une signalisation acoustique personnalisée.

Bénéficiant d'une protection IP65 contre la poussière et les éclaboussures, la tour de signalisation est simple à installer et ne nécessite pas de configuration approfondie. Elle peut être raccordée à l'aide d'un câble M12 non blindé et mise en service sans IODD (IO Device Description). Les deux IODD différents permettent un contrôle personnalisé des tranches de LED RVB en termes de couleurs, de modèles de clignotement et d'animations de données de processus.

Une tour avec plusieurs types de signaux

La tour de signalisation offre une variété de modes de fonctionnement, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent avoir plusieurs types de signaux avec une seule tour. En mode pile, les segments de LED peuvent être divisés en cinq au maximum pour créer une tour de signalisation classique. La taille et les couleurs de ces segments peuvent être personnalisées. La fonction autoscale permet une distribution automatique et symétrique des tranches de LED afin d'obtenir une signalisation sur toute la surface pour une visibilité maximale. Les utilisateurs peuvent sélectionner le mode niveau pour une représentation précise, basée sur le pourcentage, des processus d'exploitation, affichant des informations telles que l'avancement de la production ou les niveaux de remplissage. En mode segment, la couleur, le motif lumineux et l'animation de chaque segment de LED peuvent être contrôlés séparément.

Le Modlight60 Pro RGB est certifié cURus pour les marchés américain et canadien et peut être utilisé dans de nombreux secteurs, notamment l'automobile, l'intralogistique, les machines-outils, l'emballage et les semi-conducteurs.

Téléchargements

Les dernières actualités de notre société

Vario-X: Innovant et performant

Le contrôleur Vario-X de Murrelektronik est un PC industriel robuste et fiable pour les applications de production et de fabrication exigeantes.

En savoir plus

Mico67 - Surveillance des circuits de charge sur le terrain

Aussi tôt que nécessaire, aussi tard que possible - l'arrêt intelligent est la caractéristique principale de Mico, le module de distribution d'énergie de Murrelektronik. Mico67…

En savoir plus

Nouvelle gamme d'éclairage en IO Link

Feux de signalisation compacts et colonnes lumineuses IO Link !

En savoir plus

Bonjour
Newsletter